Inovadores sistemas de conexão de teste para a revolução energética

20.04.2026
Frente do Fame LPIT com cabos conectados

Com o Fame LPIT, a Phoenix Contact apresenta uma nova geração de sistemas de conexão de teste para sensores de sinais pequenos em sistemas de dispositivos de chaveamento de média e alta tensão. A solução permite o teste rápido, seguro e conveniente de sistemas de proteção modernos.

Graças ao formato compacto, todos os sinais relevantes para o teste podem ser acessados diretamente na porta do quadro, no painel frontal ou em inserções de 19", sem alterar o cabeamento da instalação. A caixa de metal robusta com contato de aterramento separado protege de forma confiável contra interferências eletromagnéticas. Fame LPIT significa "Low Power Instrument Transformer" e inclui réguas de conexão de teste e conectores de teste. As réguas de conexão de teste permitem acessar a todos os oito contatos de sinal da interface RJ45 e foram concebidas para sensores de média e alta tensão. Um recurso especial é a resistência a surtos de tensão de até 5 kV, que permite o uso em aplicações de alta tensão e garante um nível de segurança particularmente alto. Duas conexões de encaixe RJ45 separadas estão disponíveis para sistemas de média tensão, permitindo a conexão de sensores de média tensão U/I combinados ou separados.

Os usuários se beneficiam de uma redução significativa no esforço de teste, tempos de inatividade minimizados e integração simples aos sistemas existentes. O Fame LPIT estabelece novos padrões em termos de segurança, eficiência e sustentabilidade e apoia os operadores de rede, a indústria e a infraestrutura para enfrentar os desafios da revolução energética.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management