Atualização Plug and Play sem recabeamento: o Varioface permite migrar sinais I/O de forma rápida e segura

27.02.2026
Varioface Migration Solution

Com a nova Varioface Migration Solution, a Phoenix Contact apresenta uma solução totalmente plugável para uma atualização eficiente para o controlador ET 200SP HA. A integração é perfeita e não requer modificações no quadro de comando ou alterações na fiação de campo existente.

Isso reduz os erros de fiação, diminui o número de verificações de loop e minimiza os tempos de inatividade. Os usuários se beneficiam de uma modernização econômica e confiável de seus sistemas. A Varioface Migration Solution inclui módulos de migração especialmente adaptados às placas de E/S, conjuntos de cabos pré-montados e um rack de montagem que fornece um segundo nível de instalação na frente das canaletas de cabos. Isso possibilita a substituição do ET 200M/S7-300 pelo ET 200SP HA, estruturalmente mais alto, sem nenhum ajuste adicional. Um engenhoso mecanismo de extração e inclinação simplifica a instalação dos módulos de migração no nível traseiro e facilita a manutenção. Para um encaminhamento de sinal 1:1 simples e seguro, os conectores frontais são conectados diretamente aos módulos de migração correspondentes usando a fiação de campo existente. Conjuntos de cabos específicos encaminham os sinais para o ET 200SP HA. O princípio Plug and Play reduz significativamente os tempos de parada do processo e permite que o sistema seja recomissionado rapidamente.

O portfólio do Migration Solution Varioface suporta placas de E/S analógicas e digitais com conectores frontais ET 200M/S7-300 de 20 ou 40 pinos nas versões de 24 V e 120 V/230 V. Os conjuntos de cabos livres de halogênio oferecem opções de conexão por meio de conectores D-SUB ou da Push-in Technology. A atualização é igualmente fácil de ser realizada em aplicações com cabeamento de sistema Varioface existente: Somente os cabos do sistema precisam ser substituídos. A fiação de campo e outros componentes permanecem inalterados, o que reduz as interrupções do processo e simplifica o planejamento.

A Phoenix Contact também oferece soluções de cabeamento de sistema totalmente plugáveis para novas instalações. A combinação de adaptadores frontais, cabos de sistema e placas de terminação permite um cabeamento rápido, claro e sem erros, com economia de tempo de até 90% em comparação com o cabeamento de fio único. A solução de migração do VARIOFACE e o cabeamento de sistema específico de controle formam um sistema integrado para a modernização rápida e econômica do sistema ou para novas instalações. O conceito contribui para a alta disponibilidade do sistema e garante a segurança do investimento a longo prazo.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management