Controladores EVSE inteligentes para suas estações de carga e estações de carga domésticas

Você é fabricante de infraestrutura de carregamento AC, planejador de infraestrutura ou gerente de projetos de carregamento? Aguardamos sua mensagem!
CHARX control modular como elemento central dos modernos pontos de carregamento AC

O elemento central preparado para o futuro de seus pontos de carregamento AC

Com o controlador de carregamento EVSE CHARX control modular, fornecemos a você o controlador central para carregamento AC em conformidade com as normas – seja para estações de carga domésticas, estações de carga públicos ou estações de recarga comerciais. Graças à arquitetura modular, capacidade de atualização e suporte aos padrões atuais, como IEC 61851-1 e ISO 15118-2, os controladores criam a base para uma infraestrutura de carregamento de eletromobilidade preparada para o futuro, que cumpre sempre todos os requisitos regulatórios atuais.

Porquê o CHARX control modular? Quais são as vantagens dos recursos inteligentes de nossos controladores de carregamento AC?

Máxima cibersegurança e conformidade para proteger contra ataques à infraestrutura de carregamento de eletromobilidade
Gerenciamento do parque de carregamento em um centro de controle de um operador de infraestrutura de recarga (CPO)
Encaixe dos módulos de controle Plug and Play CHARX control modular no trilho de fixação
Veículos elétricos e estações de carga em um estacionamento de vários andares
Desenvolvedor programando em frente à tela
Máxima cibersegurança e conformidade para proteger contra ataques à infraestrutura de carregamento de eletromobilidade

Confie na segurança testada e na conformidade regulatória:

  • Mecanismos de cibersegurança para a máxima proteção
  • Cumprimento dos requisitos atuais e futuros: RED, AFIR, perspectiva de CRA
  • Faturamento à prova de manipulação e de acordo com a legislação de calibração

Sua vantagem: segurança jurídica e proteção contra ciberriscos

Gerenciamento do parque de carregamento em um centro de controle de um operador de infraestrutura de recarga (CPO)

Beneficie-se de um controlador que integra perfeitamente seus pontos de carregamento:

  • Interfaces para backend, tecnologia de comando de edifícios, casa inteligente e contador de energia
  • Suporte de protocolos comuns: OCPP, MQTT, Modbus/TCP, REST, OpenVPN
  • Cliente WLAN para comunicação flexível

Sua vantagem: preparado para o futuro para faturamento, gerenciamento de carga e Smart Grid

Encaixe dos módulos de controle Plug and Play CHARX control modular no trilho de fixação

Começar pequeno, crescer com flexibilidade – nossa solução modular se adapta:

  • Integração simples em infraestrutura existente
  • Módulos Plug and Play: alinháveis no trilho de fixação, fáceis de expandir
  • Menos esforço de cabeamento e configuração

Sua vantagem: escalonamento econômico sem conversões complexas

Veículos elétricos e estações de carga em um estacionamento de vários andares

Mantenha-se sempre atualizado:

  • Atualizações de software para novas funções e padrões
  • Sem perda do certificado de legislação de calibração, sem recertificação dispendiosa
  • Powerline Communication (PLC) conforme ISO 15118 (Plug and Charge)

Sua vantagem: proteção do investimento e compatibilidade de longo prazo

Desenvolvedor programando em frente à tela

Seus pontos de carregamento, seu design – você tem total liberdade de configuração:

  • Adaptação flexível da interface, das funções e do design
  • Gerenciamento baseado na web para configuração e manutenção convenientes
  • Ações de eventos: módulos pré-fabricados facilitam a adaptação e colocação em funcionamento

Sua vantagem: máxima flexibilidade para a presença da marca e experiência do cliente

Referências Exemplos de clientes que usam com sucesso nosso controlador de carregamento EVSE

Tecnologia de carregamento RZB ENERGY
A empresa RZB ENERGY, de Bamberg, na Baviera, combina soluções de iluminação com a moderna tecnologia de carregamento. Os produtos modulares consistem em um tubo vertical, um recipiente de carga e uma cabeça de luminária ou placa de cobertura. Muitas vezes, várias estações de carregamento são usadas em conjunto. Uma rede cliente-servidor de acordo com a legislação de calibração, com até doze pontos de carregamento, economiza custos. São usados controladores de carregamento AC e tomadas de carga AC da Phoenix Contact.
Infraestrutura de carregamento da PLUON
A infraestrutura de carregamento da PLUON é um sistema personalizável para a mobilidade sustentável - projetado individualmente e produzido de forma ecológica e local. O sistema modular patenteado permite uma longa vida útil graças aos componentes intercambiáveis. Equipado com controladores de carregamento AC, contadores de energia, leitores RFID e outros componentes da Phoenix Contact, o PLUON combina tecnologia, design e sustentabilidade.
Maior estação de recarga de energia fotovoltaica no norte da Alemanha da Pramux e da companhia de navegação Frisia
A maior estação de recarga fotovoltaica no norte da Alemanha, construída pela Pramux e operada pela empresa de navegação Frisia, carrega os veículos elétricos dos turistas nas ilhas do Mar do Norte enquanto eles estão fora. A Phoenix Contact usa o gerenciamento inteligente de carregamento para garantir que os veículos sejam recarregados com energia fotovoltaica gerada de forma sustentável quando retornarem. Os reguladores de carga AC se comunicam com o controlador superior da estação de recarga e do sistema de faturamento.
Soluções de carregamento de eletromobilidade e-RS
A e-RS é uma fornecedora belga de soluções completas de carregamento de eletromobilidade. O objetivo da empresa é oferecer uma solução integrada e controlada centralmente para estações de recarga. No projeto mostrado aqui, foram instalados 120 pontos de carregamento, que podem ser expandidos para até 800 pontos de carregamento. São usados quadros de comando centrais com controladores de carga AC, dispositivos de comutação e contadores de energia da Phoenix Contact, que permitem controle e monitoramento eficientes.

Cibernética incluída O controlador EVSE como primeira linha de defesa de sua infraestrutura de carregamento

Os ciberataques à infraestrutura de carregamento estão aumentando constantemente e apresentam novos desafios aos operadores, planejadores e fabricantes. Com o CHARX control modular, você conta com um regulador de carga para eletromobilidade que foi desenvolvido de raiz para a máxima segurança. Mecanismos de proteção de última geração, comunicação encriptada e atualizações regulares de software garantem que seus pontos de carregamento estão protegidos de forma confiável contra manipulação, uso indevido de dados e falhas. Ao mesmo tempo, você cumpre todos os requisitos legais atuais e futuros – e cria assim a base para uma infraestrutura de carregamento confiável e preparada para o futuro.

FAQ: Como garantir a cibersegurança de sua infraestrutura de carregamento AC

FAQ: Por que a cibersegurança é importante para os pontos de carregamento AC?
FAQ: Quais são as ameaças específicas?
FAQ: Quais requisitos legais se aplicam?
FAQ: Como o CHARX control modular protege meus pontos de carregamento?
FAQ: Como manter minha infraestrutura preparada para o futuro?
FAQ: O que mais devo considerar como operador?
FAQ: Por que a cibersegurança é importante para os pontos de carregamento AC?

A infraestrutura de carregamento faz parte da infraestrutura crítica e é cada vez mais alvo de ciberataques. Manipulação, falhas, uso indevido de dados ou ataques a sistemas backend podem causar prejuízos financeiros, danos à imagem e instabilidade da rede.

FAQ: Quais são as ameaças específicas?

Os riscos mais comuns incluem ataques de negação de serviço (falhas), manipulação de dados de faturamento, phishing (p. ex., códigos QR falsificados), ransomware, vazamento de dados e acesso não autorizado aos dados dos usuários.

FAQ: Quais requisitos legais se aplicam?

Com o Cyber Resilience Act (CRA) e a Radio Equipment Directive (RED), as medidas de cibersegurança se tornam obrigatórias para produtos interligados, como o controlador de carregamento EVSE. Normas relevantes são, entre outras: EN 18031, IEC 62443-4-2 e ISO 15118.

FAQ: Como o CHARX control modular protege meus pontos de carregamento?

CHARX control modular ...

  • é "secure by design and default": as funções de segurança estão ativadas de fábrica, as interfaces inseguras estão desativadas por padrão.
  • tem autenticação forte, direitos baseados em funções e portas fechadas.
  • usa encriptação TLS, firewall, VPN e atualizações de firmware assinadas.
  • registra eventos relevantes para a segurança de forma completa.

FAQ: Como manter minha infraestrutura preparada para o futuro?

O CHARX control modular já está em conformidade com a RED e em preparação para o CRA. Atualizações regulares de software, gerenciamento de vulnerabilidades (incluindo processo SBOM e PSIRT) e um roteiro para a implementação de novos padrões, como IEC 62443 e OCPP 2.0.1 Security, garantem a segurança a longo prazo.

FAQ: O que mais devo considerar como operador?

A conformidade do controlador é um elemento importante. Para toda a instalação, os operadores são obrigados a verificar regularmente toda a infraestrutura de carregamento quanto à cibersegurança e aos requisitos regulatórios. O CHARX control modular ajuda você com documentação e guias.

AFIR, pagamento e legislação de calibração Carregar como o cliente espera – e como a lei exige

Com o CHARX control modular, você cumpre todos os requisitos atuais e futuros para pontos de carregamento acessíveis ao público. Graças à compatibilidade com os modernos provedores de pagamento baseados em nuvem, você pode oferecer carregamento e pagamento espontâneos (pagamento ad hoc) com cartão de crédito/débito ou código QR – sem nenhum aplicativo ou contrato e, portanto, em total conformidade com AFIR. Ao mesmo tempo, você garante um faturamento transparente e à prova de falsificação por quilowatt-hora, uma medição à prova de manipulação e uma documentação digital de acordo com a legislação de calibração alemã. Graças às funcionalidades Plug and Charge integradas (pronto para ISO 15118), você oferece aos seus clientes a máxima conveniência e segurança para o futuro. Assim, você cria uma experiência de carregamento conveniente e fica legalmente protegido.

FAQ: Por que AFIR, pagamento e legislação de calibração são temas importantes para você

FAQ: Por que temas como AFIR, pagamento e legislação de calibração são importantes para você
FAQ: Por que temas como AFIR, pagamento e legislação de calibração são importantes para você
FAQ: Por que temas como AFIR, pagamento e legislação de calibração são importantes para você
FAQ: Por que temas como AFIR, pagamento e legislação de calibração são importantes para você
FAQ: Por que temas como AFIR, pagamento e legislação de calibração são importantes para você
FAQ: Por que temas como AFIR, pagamento e legislação de calibração são importantes para você
FAQ: Por que temas como AFIR, pagamento e legislação de calibração são importantes para você

O Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR) é um regulamento da UE que está em vigor desde abril de 2024. Ele obriga os operadores a permitir o carregamento ad hoc e o pagamento simples e não discriminatório (p. ex., por cartão de débito/crédito ou código QR) em pontos de carregamento acessíveis ao público. A partir de 2026/27, as funções ISO 15118 (Plug and Charge) também se tornarão obrigatórias – já cumpridas agora pelo CHARX control modular.

FAQ: Por que temas como AFIR, pagamento e legislação de calibração são importantes para você

Os novos pontos de carregamento AC públicos devem oferecer pelo menos um método de pagamento sem dinheiro amplamente utilizado, como cartão de débito/crédito ou um código QR seguro. O pagamento deve ser possível sem registro prévio ou aplicativo.

FAQ: Por que temas como AFIR, pagamento e legislação de calibração são importantes para você

A legislação de calibração alemã (Lei de Medição e Calibração alemã/Portaria de Medição e Calibração alemã) estipula que o faturamento nos pontos de carregamento deve ser realizado de forma exata e transparente por quilowatt-hora (kWh). Os valores medidos e os dados de faturamento devem ser armazenados de forma segura contra manipulação e estar acessíveis ao cliente. Onde a legislação de calibração é aplicável, só podem ser utilizadas estações de carga de acordo com a legislação de calibração.

FAQ: Por que temas como AFIR, pagamento e legislação de calibração são importantes para você

Atualmente, a legislação de calibração só se aplica na Alemanha, mas outros países, como França, Itália ou Espanha, estão preparando regulamentações semelhantes ou já as implementaram parcialmente. A legislação de calibração se aplica a todos os operadores de pontos de carregamento em que os processos de carregamento são remunerados – ou seja, em todos os locais onde a eletricidade não é oferecida gratuitamente. Existem exceções apenas para uso puramente privado sem faturamento.

FAQ: Por que temas como AFIR, pagamento e legislação de calibração são importantes para você

O Plug and Charge permite a autenticação e o pagamento automáticos diretamente através do cabo de carga. De acordo com a ISO 15118-2, a Powerline Communication (PLC) é usada para isso, ou seja, os dados são trocados entre o veículo e o ponto de carregamento por meio dos cabos elétricos do cabo de carga. A ISO 15118-2 será obrigatória para novos pontos de carregamento públicos a partir de janeiro de 2026. Com o CHARX control modular, essa função está disponível desde o primeiro trimestre de 2026.

FAQ: Por que temas como AFIR, pagamento e legislação de calibração são importantes para você

Procure hardware e software certificados que cumpram todos os requisitos em termos de pagamento, legislação de calibração e ISO 15118. O CHARX control modular já está preparado para todas as especificações atuais e futuras e apoia você na implementação.

Taxonomia da UE Mobilidade sustentável e gerenciamento de energia para empresas

A infraestrutura de carregamento para eletromobilidade é considerada compatível com a taxonomia e pode ser declarada como atividade econômica sustentável, desde que cumpra critérios definidos. Os requisitos centrais da taxonomia da UE incluem:

  • Você contribui de forma mensurável para as metas ambientais da UE, em particular para a proteção do clima e a eficiência de recursos.
  • Você fortalece seu gerenciamento de energia por meio de controle inteligente, gerenciamento de carga e integração de energias renováveis.
  • Você cumpre as crescentes obrigações de relatório e os critérios ESG, aumentando assim suas probabilidades de obter financiamento e apoio.

Com o CHARX control modular como elo inteligente entre a infraestrutura de carregamento e o gerenciamento de energia, você cria os pré-requisitos para um sistema global inteligente e sustentável. O controlador de carregamento AC permite a integração ideal na Smart Grid, apoia a implementação da taxonomia da UE e torna a eletromobilidade sustentável mensurável e preparada para o futuro para sua empresa.

FAQ: Como a escolha do controlador de carregamento afeta sua taxonomia da UE

FAQ: Como a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo em sua taxonomia da UE
FAQ: Como a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo em sua taxonomia da UE
FAQ: Como a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo em sua taxonomia da UE
FAQ: Como a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo em sua taxonomia da UE
FAQ: Como a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo em sua taxonomia da UE
FAQ: Como a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo em sua taxonomia da UE
FAQ: Como a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo em sua taxonomia da UE

Compatível com a taxonomia significa que a infraestrutura de carregamento para eletromobilidade é considerada uma atividade econômica sustentável – desde que cumpra os critérios definidos pela UE. Isso facilita a elaboração de relatórios, aumenta as probabilidades de obter financiamento e torna a sustentabilidade mensurável.

FAQ: Como a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo em sua taxonomia da UE

O CHARX control modular é o elo inteligente entre a infraestrutura de carregamento e o gerenciamento de energia. O controlador EVSE permite a integração de energias renováveis, o gerenciamento eficiente de carga e a conexão com Smart Grids. Os requisitos centrais da taxonomia da UE são, portanto, tecnicamente suportados e documentáveis.

FAQ: Como a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo em sua taxonomia da UE

Um gerenciamento avançado de energia – por exemplo, através de um controle inteligente, gerenciamento dinâmico de carga e utilização de instalações fotovoltaicas – contribui para o cumprimento das metas ambientais da taxonomia da UE. O CHARX control modular permite o controle e a documentação ideais desses processos.

FAQ: Como a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo em sua taxonomia da UE

As empresas se beneficiam de uma melhor elegibilidade, condições de financiamento mais atraentes e uma imagem fortalecida de forma sustentável. Elas também se tornam preparadas para o futuro em termos regulatórios e cumprem as crescentes obrigações ESG e de relatórios.

FAQ: Como a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo em sua taxonomia da UE

O CHARX control modular permite documentar de forma transparente dados operacionais relevantes, fluxos de energia e a integração de energias renováveis. Assim, você pode comprovar o cumprimento dos critérios da taxonomia da UE perante investidores, bancos e autoridades.

FAQ: Como a escolha do controlador de carregamento AC correto pode ter um impacto positivo em sua taxonomia da UE

De acordo com a taxonomia da UE, são abordadas, em particular, a proteção do clima, a eficiência de recursos e a promoção de energias renováveis por meio de uma infraestrutura de carregamento AC inteligente e controlável.

Descubra CHARX control modular Interfaces e recursos das classes 1000 e 3000

Mapa de imagem interativo: Controladores de carregamento AC CHARX control modular - A classe 1000 compacta e a classe 3000 inteligente
I/Os
Entradas analógicas para medição de temperatura por meio de sensores Pt 1000 ou PTC. Entradas e saídas digitais com atribuição de função configurável.
RCM
Opção de conexão para um sensor RCM para detecção de corrente de fuga DC.
Contator
Contato de comutação sem potencial de terra para controlar o contator de carga. Detecção de passagem por zero para comunicação conforme ISO 15118.
RFID
Opção de conexão RS-485 para um leitor de RFID para autorização do usuário, bem como para feedback do usuário por meio de indicação LED e sinal sonoro.
Contador de energia
Opção de conexão RS-485 para um contador de energia para registrar as correntes de carga e energias atuais. Conexão de um dispositivo de medição de energia superior para o gerenciamento interno de carga.
Interface de carga
Interface para conector de carga do veículo ou tomada de carga da infraestrutura, com controle de travamento e liberação automática do conector de carga em caso de falha de tensão. Conexão dos contatos de sinal CP (Control Pilot) e PP (Proximity Pilot).
4 G
Interface de telefonia móvel 4G/2G para conexão backend e acesso remoto (somente CHARX SEC-3100 e CHARX SEC-3150).
Linux
Plataforma Linux aberta para implementação de software de aplicativo de nível superior, p. ex., para controle de processos de carregamento ou comunicação com sistemas externos.
Ethernet
Duas interfaces Ethernet independentes para os modos de operação WAN/LAN ou LAN/LAN. Conexão com outros controladores de carregamento AC da família CHARX control modular.
Gerenciamento de carga
Gerenciamento de carga estático ou dinâmico (DLM) para pontos de carregamento conectados.
OCPP
Para conexão com sistemas backend, atualmente é suportada a OCPP 1.6J e, no futuro, também a OCPP 2.0.1, por meio de atualização de software.
Plug and Charge
Comunicação conforme ISO 15118-2 (somente CHARX SEC-3050 e CHARX SEC-3150).
Ir diretamente para os produtos
Mais informações em nossa página do produto

Compare nossas variantes de controladores EVSE e informe-se sobre recursos, dados técnicos, acessórios adequados, exemplos de aplicação e opções de suporte.

Ir para os controladores de carregamento
Controlador de carregamento AC CHARX control modular

Seu contato pessoal

Para todas as perguntas sobre nossos produtos e soluções

Terei prazer em assessorar você em seu projeto de infraestrutura de carregamento.
Sede da Phoenix Contact E-Mobility em Schieder-Schwalenberg, Renânia do Norte-Vestfália

Phoenix Contact E-Mobility Seu parceiro forte e confiável

Desde a fundação em 2013 que a Phoenix Contact E-Mobility é especialista em tecnologia de carregamento de eletromobilidade dentro do Grupo Phoenix Contact. Com mais de 800 colaboradores em todo o mundo e 25 linhas de produção que cobrem 33.200 m², são oferecidos mais de 500 produtos para a configuração de uma infraestrutura de carregamento em rede e para a eletrificação de veículos de todos os tipos. Com a certificação IATF, a empresa cumpre os altos requisitos da indústria automotiva.

Logotipo da rede de eletromobilidade CharIN

Impulsionador de normas e padrões Somos um dos membros fundadores da CharIN

Além dos principais fabricantes de automóveis e da TÜV SÜD, somos desde 2015 um dos membros fundadores da Charging Interface Initiative (CharIN). Com mais de 300 membros, a organização é a principal associação do mundo que promove padrões de carregamento harmonizados, como o Combined Charging System (CCS), o North American Charging Standard (NACS) e o Megawatt Charging System (MCS).