Cabos e condutores configuráveis

Configuradores para cabos e condutores Crie suas montagens de cabos individuais

Configure sua conexão de cabos para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para aplicações no quadro de comando. Comprimentos e extremidades de condutor livremente selecionáveis permitem montagens de cabos sob medida.

Cabos de dados à base de cobre configuráveis

Cabos de dados à base de cobre

Os processos de automação complexos exigem grandes quantidades de dados com velocidades de transmissão cada vez maiores. Aproveite nosso portfólio de soluções SPE, HDMI, USB, coaxiais, M12 e RJ45.

Cabos de dados à base de condutor de fibra óptica configuráveis

Cabos de dados à base de condutor de fibra óptica

Configure cabos de dados de condutor de fibra óptica em comprimentos de 0,5 a 1.000 metros: com extremidade livre do condutor, com plugue ou soquete. Selecione entre FSMA, LC, LC Duplex, M17, ODC, variante Push-pull 14, Q-ODC, Q-ODC-12, SC Duplex e SC-RJ. São possíveis diferentes números de polos e tipos de fibra.

Conectores para placa de circuito impresso montados configuráveis

Conectores para placa de circuito impresso montados

Deseja conectar placas de circuito impresso entre si? – Selecione em nosso configurador os conectores adequados para placa de circuito impresso de forma simples e rápida. O portfólio de conectores inclui do COMBICON até SKEDD. Graças aos vários tipos de cabos, comprimentos de cabos e bitolas de cabos, você pode personalizar ainda mais as aplicações.

Cabos M12 configuráveis para a transmissão de energia

Cabos M12 para a transmissão de energia

A tecnologia de conexão de dispositivos tem de ser potente, compacta e flexível. Nosso inovador cabeamento M12 Power oferece a potência máxima em um tamanho extremamente compacto. Alimente motores e dispositivos no campo, dependendo da versão, com até 16 A ou até 690 V. Selecione cabos para aplicações AC com codificação S, K e M ou para aplicações DC com codificação T e L.

Cabos para sensor/atuador configuráveis

Cabos para sensor/atuador

Garanta o funcionamento de suas instalações: com uma gama completa de produtos e soluções para a conexão de sensores e atuadores. Independentemente de se tratar de aplicações padrão ou de cabeamentos em indústrias exigentes ou aplicações especiais: escolha entre conectores de encaixe circular M8, M12, DEUTSCH, conectores de válvula A, AD, B, BI C, CI e Superseal, assim como entre uma variedade de qualidades de condutores.