Configuradores
A Phoenix Contact oferece um portfólio abrangente e inovador de produtos e soluções na área eletrotécnica industrial. Muitas vezes, os contextos técnicos são variados e difíceis de identificar à primeira vista. Inúmeros configuradores ajudam você a encontrar o produto correto ou a solução correta para sua aplicação e em sua adaptação às suas necessidades.
Já gravou anteriormente uma configuração?
Então introduza a ID de solução em cima na busca geral. Você obtém imediatamente acesso ao estado atual de sua configuração.
Identificar, montar e instalar Suporte do processo para a construção de quadros de comando
Na construção de quadros de comando, as falhas de sistema requerem tempo de planejamento, aquisição e fabricação de réguas de bornes ou caixas de junção. Os programas de software contribuem de forma considerável para a eficiência em todo o processo: eles asseguram o fluxo de dados contínuo e oferecem interfaces para os configuradores e seus programas CAE.
Planejamento eficiente com clipx ENGINEER
Software de engenharia para a construção de quadros de comando
O software de engenharia clipx ENGINEER permite o planejamento mais eficiente de sempre de réguas de bornes, placas de montagem equipadas e caixas de junção e também sua encomenda, bem como a transmissão integrada dos dados para a fabricação – em qualquer local de trabalho. Interfaces inteligentes para seu programa CAE e para as aplicações e os configuradores da Phoenix Contact aceleram o seu planejamento.
Comutar, medir e monitorar Configuradores para a sua adaptação de sinal individual
Os sensores e atuadores em aplicações industriais enviam e recebem um grande número de sinais e valores de medição. Eles têm de ser transmitidos, avaliados e monitorados de forma confiável entre o nível de campo e o nível de controle. Configure os produtos adequados sua aplicação.
Condicionadores de sinal e transdutores
Configurador para condicionadores de sinal e transdutores
Isolar, converter, filtrar, amplificar: configure o condicionador de sinal ou transdutor adequado para sua aplicação e encomende a partir de 1 unidade.
Conectar Configuradores para a tecnologia de conexão e de conexão de dispositivos para a para a utilização no interior e exterior
Encontre a tecnologia correta de conexão ou de conexão de dispositivo para sua aplicação. Os configuradores ajudam você a obter sua solução à medida. Selecione parâmetros técnicos como, p. ex., cores, codificações, comprimentos do cabo ou partes da caixa.
Blocos de distribuição PTFIX
Configurador para blocos de distribuição prontos para conexão com conexão push-in
Com os blocos de distribuição, você configura a sua solução individual para a distribuição de potencial eficiente: pronta para conexão e expansível conforme desejar.
FAME 3 RACK
Configurador para os sistemas de conexão de teste FAME modulares
Configure seus sistemas de conexão de teste FAME individuais para o teste de funcionamento rápido e simples de transformadores de corrente e de tensão, assim como contatos de ativação e de sinal.
Painel de distribuição de sinais
Configurador para painéis de distribuição de sinais PTRV
Configure seus painéis de distribuição de sinais individuais para a triagem clara de sinais no campo de automação.
Quadros de triagem
Configurador para quadros de triagem PTMC
Configure aqui os seus quadros de triagem individuais. Obtenha a máxima densidade de sinal durante a triagem no campo da automação graças ao formato compacto.
Cabeamento de sistema VARIOFACE e relés PLC
Configurador para sistema de cabeamento para controladores
O cabeamento de sistema VARIOFACE permite uma conexão rápida e sem erros a módulos I/O. Configure sua solução de cabeamento desde adaptadores frontais SPS, cabos de sistema e placas de terminação de sinais.
Bornes de placa de circuito impresso para a conexão simples na placa de circuito impresso
Configurador para bornes de placa de circuito impresso
Crie a sua variante desejada de bornes de placa de circuito impresso. Nesse processo, aproveite nosso portfólio alargado e selecione seu produto desejado em função da cor, da impressão e da codificação.
Bornes de placa de circuito impresso configuráveis da série SPT modular
Configurador para bornes de placa de circuito impresso modulares
Configure sua solução de bloco de conexão desde bornes de placa de circuito impresso modulares da série SPT modular e a coloque no carrinho de compras no final do processo de configuração. Em seguida você obterá automaticamente um código pessoal com a indicação do tempo de entrega.
Conectores para placa de circuito impresso para conectores flexíveis
Configurador para conectores para placa de circuito impresso
Encontre o conector certo e o configure com cores, impressões ou codificações variadas. Com apenas alguns cliques você obtém seu produto à medida.
Réguas básicas para a fixação segura na placa de circuito impresso e a conexão em um conector
Configurador para conectores fixos para placas de circuito impresso
As réguas básicas proporcionam conexões fáceis de montar entre a placa de circuito impresso e o conector. O configurador mostra para você inúmeras variantes de suas réguas básicas com diferentes cores, impressões e codificações.
Conectores PCB com cabo pré-montado aceleram a montagem no ou dentro do dispositivo
Configurador para conectores para placa de circuito impresso montados
Crie conectores para placa de circuito impresso com cabos pré-montados para sua aplicação. Para isso, selecione os conectores adequados para as duas extremidades do cabo e defina, entre outros, o sistema de conexão, o número de polos e o passo. Comprimentos e bitolas de condutor livremente selecionáveis possibilitam montagens de cabos individuais para diferentes correntes nominais.
Bornes de passagem de alta corrente para altas correntes através da parede
Configurador de bornes de passagem de alta corrente
Configure seu borne de passagem de alta corrente pessoal, de modo a transmitir altas correntes de forma confiável através da parede até à sua aplicação. Nesse processo, aproveite inúmeras possibilidades de individualização na formação de blocos, fixação e impressão.
Conectores e cabos para sinais, dados e potência
Configurador para cabos e condutores
Configure sua conexão de cabos para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para aplicações no quadro de comando. Comprimentos e extremidades de condutor livremente selecionáveis permitem montagens de cabos à medida.
Conectores industriais da série HEAVYCON
Configurador para conectores industriais
O configurador HEAVYCON ajuda você, da melhor forma, a construir seu conector individual. Configure seu conector em apenas alguns passos e sem erros graças a menus de filtro simples, ilustrações de produtos em 2D e 3D e à interface de usuário intuitiva. Você pode exportar e enviar a lista de artigos ou encomendar sua solução.
Configurador para caixas de montagem para eletrônica
Configure sua caixa de montagem para eletrônica para a utilização em campo ou no interior: selecione a série de caixa pretendida, a parte inferior apropriada e a tampa. Adicione a tecnologia de conexão apropriada – pronto.
Com forma e cor adaptada de forma individual: tampas para a caixa para trilho de fixação da série ICS
Configurador para tampas de caixa individuais da série ICS
Crie tampas de caixa individuais da série ICS. Utilize a impressão 3D da PROTIQ para a fabricação de protótipos. Você escolheu um design, a sua tampa de caixa individual irá para a produção em série.
Alimentar, carregar e proteger Configuradores para fontes de alimentação, disjuntores de proteção e proteção contra sobretensão
Encontre, de forma rápida e simples, os produtos certos para a melhor alimentação e proteção da sua aplicação. Os nossos configuradores referentes aos produtos ajudam você nesse processo. Para obter uma proposta de produto, ajuste os parâmetros conforme as suas demandas.
QUINT POWER – Perfeitamente adaptável à sua aplicação
Configurador para fontes de alimentação QUINT POWER
Ajuste individualmente os diferentes parâmetros como os limites de sinalização, as curvas características ou a tensão de saída. Encomende sua fonte de alimentação personalizada logo a partir de 1 unidade.
Sistema de disjuntores de proteção eletrônico com módulo PROFINET, fusíveis e distribuidores de potencial
CAPAROC – Configurador para um sistema de disjuntores eletrônicos de proteção
Configure seu sistema de disjuntores de proteção para as suas demandas. Adicionalmente, você recebe todos os dados de planejamento importantes, como modelos 2D e 3D, uma ficha técnica do sistema e um código individual. Encomende seu sistema individual logo a partir de 1 unidade.
Disjuntores de proteção modulares e plugáveis com característica de ativação eletrônica ou termomagnética
Configurador para soluções de disjuntores de proteção plugáveis
Encontre o disjuntor de proteção certo para a sua aplicação. Dependendo da fonte de alimentação, do cabo e do consumidor, o configurador determina a bitola mínima e o comprimento de cabo adequado.
Proteção da residência contra danos por raios e sobretensão
Configurador para proteção contra sobretensão para a instalação em edifícios
Dispositivos de proteção ideais em poucos passos: encontre de modo rápido e simples a proteção contra sobretensão adequada, desde a alimentação até o equipamento final.
Dispositivos de proteção contra surtos para a tecnologia de medição, comando e regulagem
Configurador de proteção contra sobretensão para tecnologia de instrumentação
Na tecnologia de instrumentação, inúmeros condutores conectam um grande número de interfaces. Através destas linhas, as sobretensões podem interferir em todas as interfaces. Obtenha em dois passos a proteção contra sobretensão certa para a tecnologia de instrumentação.
Dispositivos de proteção contra surtos para a tecnologia da informação
Configurador para proteção contra sobretensão para tecnologia da informação
Configure aqui a proteção contra sobretensão certa para suas redes de dados.
Dispositivos de proteção contra surtos para instalações de transmissão e recepção
Configurador para proteção contra sobretensão para instalações de transmissão e recepção
Configure aqui a proteção contra sobretensão certa para suas instalações de transmissão e recepção.
Aplicações do sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics
Configurador para o sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics
Determine com a ajuda de nosso configurador as licenças que você necessita para o sistema de gerenciamento de edifícios.