Monte caixas, cabos, caixas de junção ou réguas de bornes com a tecnologia de conexão adequada. Pode ser você mesmo a criar a variante pretendida ou acessar a variantes pré-fabricadas. Também são possíveis serviços abrangentes de montagem inclusive identificação. Adicionalmente, as caixas de conexão podem ser montadas com proteção contra sobretensão e diferentes componentes.
Configurar e desenvolver produtos Soluções específicas para o cliente
Com nossas soluções específicas para o cliente, você encontra sempre o produto adequado para sua aplicação, mesmo que o produto não se encontre em nossa gama – sem problemas: desde uma pequena adaptação até um novo desenvolvimento completo, a equipe de assistência da Phoenix Contact se orienta por suas demandas. Confie em nós: temos um know-how técnico abrangente e somos absolutamente flexíveis. Passo a passo desenvolvemos a solução individual em colaboração com você.
Suas vantagens
- Acompanhamento pessoal – apenas um interlocutor durante toda a fase de projeto
- Estar preparado para qualquer situação de aplicação – com soluções altamente flexíveis
- Processamento rápido e confiável por nossos especialistas experientes
- Visão geral rápida e primeiros resultados – graças a um fornecimento rápido de protótipos
- Fornecimento pontual, graças a um planejamento e um controle de projeto exatos
Descubra nossas soluções específicas para o cliente
Não interessa se você precisa de produtos, aplicações, sistemas, soluções ou serviços: nós nos adaptamos a si. Às vezes somente é necessária uma pequena alteração, mas outras vezes também um conceito completamente novo. É bom saber: no Phoenix Contact Solution Center estão sempre especialistas experientes ao seu dispor. Eles desenvolvem a solução à medida juntamente com você. Escolha entre a diversidade de possibilidades.
Se torne mais flexível. Utilize a diversidade de adaptações específicas do cliente de artigos padrão: para sua tecnologia de conexão você pode selecionar, p. ex., variantes de cores, impressões de polos, codificações, identificações ou montagens parciais – e nas caixas também aberturas especiais ou elementos de comando com etiquetagem a laser. Você também pode equipar a proteção contra sobretensão e filtros com variantes de tensão e de comutação – ou, p. ex., sistemas I/O com bornes identificados.
Você tem demandas especiais e precisa de um novo desenvolvimento à medida? – Nós o ajudamos na implementação com nossos conhecimentos das áreas de desenvolvimento, produção e garantia de qualidade. Você pode, p. ex., criar individualmente tecnologia de conexão de dispositivos, caixas, sistemas eletrônicos e componentes de software. Utilize o nosso suporte integral desde a ideia até à produção em série.
Você tem uma ideia mas ainda não sabe bem como a pode implementar? – Pode contar com nossa ajuda em todo o ciclo de vida de sua instalação. Nós analisamos sua aplicação e elaboramos as medidas e um conceito para uma solução. Neste processo, assessoramos você na especificação, elaboramos as especificações técnicas, asseguramos a transferência de know-how e assumimos o gerenciamento de certificação inclusive testes.
Nosso serviço completo
Sua solução é continuamente documentada e testada com exatidão. Por isso, o desenvolvimento e o fornecimento incluem a prestação de muitos serviços, p. ex.:
- Modelos CAD
- Desenhos
- Modelos
- Testes
- Apoio Design-In
- Proteção contra sobretensão e EMC
- Macros EPLAN
Nós asseguramos que você esteja desde o início bem informado.
Seu acesso direto até nós
Você tem uma pergunta concreta? – Então basta uma breve mensagem através do nosso formulário de contato. Entraremos em contato com você com a maior brevidade para discutir os detalhes ainda em aberto. Você receberá uma proposta concreta em pouco tempo, assim como um primeiro desenho de projeto.
De uma coisa você pode ter a certeza: você continua integrado em cada passo mesmo após a sua encomenda. Em última análise, é a sua autorização que determina quando a sua solução estará pronta.