Conexões para todas as dimensões

Os conectores placa a placa FINEPITCH da Phoenix Contact são a solução confiável para a conexão de placas de circuito impresso dentro dos dispositivos. Experimente e dê uma olhada em sua amostra desejada.
Conectores placa a placa do portfólio FINEPITCH da Phoenix Contact

O portfólio de conectores placa a placa em resumo Com os conectores placa a placa FINEPITCH, a Phoenix Contact oferece soluções blindadas e não blindadas para a transmissão de sinais e dados, que você também pode encomendar como amostra. Realize configurações individuais de placas de circuito impresso em todas as dimensões com diversos formatos, alturas de pilha e números de polos em diversos passos de 0,635 até 1,27 mm. Também são possíveis conexões tipo ​mezzanine​, ​coplanares, bem como ​Mother-Daughter-Cards. Com três séries de produtos, o portfólio FINEPITCH oferece aos fabricantes de dispositivos soluções ideais para conexões de placa de circuito impresso para requisitos industriais.

Mapa de imagem interativo: Diferentes séries de conectores placa a placa em resumo
Série FR 1,27
A economia de tempo no processo de desenvolvimento e a transmissão de dados de alta velocidade fazem a diferença. Os conectores placa a placa da série FR 1,27 permitem taxas de dados de até 28 GBit/s, bem como simulações específicas do cliente de integridade de dados. 
Série FR 1,27
Série FS 0,635
Com os conectores placa a placa da série FS 0,635, você realiza conexões de placa de circuito impresso compactas em versões rígidas ou flutuantes. Graças a taxas de transmissão de dados de até 40 GBit/s, diferentes números de polos e alturas de pilha, você pode desenvolver dispositivos de forma flexível.
Série FS 0,635
Série FP 0,8
Os conectores placa a placa da série FP 0,8 se caracterizam pela tecnologia ScaleX inovadora. Este contato duplo único oferece uma conexão confiável, robusta e uma elevada compensação de tolerância ao encaixar.
Série FP 0,8
Amostra gratuita
Teste os conectores placa a placa

Conheça as vantagens dos conectores placa a placa do portfólio FINEPITCH e encomende uma amostra gratuita. Nossos especialistas oferecem ajudam você na seleção, no design-in e na integração ideal em sua aplicação.

Solicitar amostra gratuita
Vista explodida de conectores placa a placa em várias placas de circuito impresso em uma caixa de montagem para eletrônica

Suas vantagens

  • Flexibilidade no design graças a conectores robustos nos passos de 0,635 mm a 1,27 mm em várias alturas de pilha
  • Conexões placa a placa apropriadas para a aplicação em versões blindadas e não blindadas para diferentes requisitos EMC
  • Apoio Design-in abrangente para um desenvolvimento de dispositivos simples e rápido graças a dados orientados para a prática e modelos gratuitos
  • Diversas possibilidades de aplicação graças a transmissão de dados de alta velocidade de até 52 GBit/s

Dados técnicos em comparação

Compare a série de produtos e escolha o conector placa a placa adequado para sua aplicação.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

Dados técnicos em resumo
Série de produtos FS 0,635 | FS 0,635 Flutuante FP 0,8 FR 1,27
Passo 0,635 mm 0,8 mm 1,27 mm
Números de polos 20 ... 80 12 ... 80 6 ... 100
Alturas de pilha 6 mm ... 16,6 mm 6 mm ... 21 mm 8 mm ... 13,8 mm
Formatos Vertical Vertical e horizontal Vertical, horizontal e cabo Flat
Blindagem - Opcional -
Flutuante ±0,7 mm (direção X e Y) ±0,3 mm (direção X e Y), compensação de tolerância integrada ao contato -
Corrente nominal por contato 0,5 A 1,7 A 2,3 A
Taxa de dados Até 30 GBit/s | Até 40 GBit/s Até 52 GBit/s Até 28 GBit/s
Ciclos de encaixe 50 500 500
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos Ir para a série de produtos
Conectores placa a placa da Phoenix Contact

Teste os conectores placa a placa

Encomende gratuitamente sua amostra de placa a placa desejada para seu local de trabalho e comprove você mesmo a compacidade e versatilidade do portfólio FINEPITCH.