Graças a diferentes formatos e variantes como, p. ex., conexões suspensas e passagens de parede, a série D21 é adequada para diferentes aplicações. Os conectores cabo a placa estão disponíveis em versão de duas linhas com 6 a 20 polos no passo de 2,50 mm.
Tempo recorde devido à mudança de tecnologia
Conectores cabo a placa otimizados para montagens de cabos
Os conectores cabo a placa para montagens de cabos do portfólio CONNEXIS agora também estão disponíveis com uma conexão push-in, além da conexão por crimpagem. O portfólio é composto por conectores e réguas básicas com direção de conexão horizontal ou vertical, assim como passagens de parede. Os contatos de crimpagem estão disponíveis para condutores AWG: 28 ... 14. No passo 2,5 mm, 3,81 mm e 5,08 mm, os conectores D21, D31 e D32 são ideais para diversos fornecimentos de sinais e de baixa tensão.
Principais características dos conectores cabo a placa
Graças a diferentes formatos e variantes como, p. ex., conexões suspensas e passagens de parede, a série D31 é adequada para diferentes aplicações. Os conectores cabo a placa estão disponíveis em versões de uma ou duas linhas com números de polos de 2 a 20 para a tecnologia de conexão por crimpagem.
Graças a diferentes formatos e variantes como, p. ex., conexões suspensas e passagens de parede, a série DD31PS é adequada para inúmeras aplicações. Os conectores cabo a placa com conexão push-in estão disponíveis em versão de duas linhas com números de polos de 4 a 20 no passo de 3,81 mm.
Graças a diferentes formatos e variantes como, p. ex., conexões suspensas e passagens de parede, a série D32 é adequada para diferentes aplicações. Os conectores cabo a placa estão disponíveis em versão de uma ou duas linhas com 2 a 20 polos no passo de 5,08 mm.
Suas vantagens
- Montagem rápida e segura graças à impressão individual com números, letras e caracteres
- Conexão sem erros por meio de variantes com codificação integrada
- Apoio Design-in durante o desenvolvimento de dispositivos por meio de dados M-CAD/E-CAD e serviço de amostras gratuito
- Conexão push-in rápida e sem ferramentas
- Fabricação simples e com economia de tempo graças a conectores pré-montados
Teste os conectores cabo a placa do portfólio CONNEXIS
Os conectores cabo a placa otimizados para montagens de cabos são ideais para aplicações de robótica, tecnologia de elevação e gerenciamento de baterias. Encomende uma amostra personalizada gratuita para seu local de trabalho e surpreenda-se.