PTU 35/4X6/6X2,5 BU
-
Borne colectivo de potencial
3214081
Borne colectivo de potencial, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 105 A, 1er piso, conexión a la izquierda, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 1,5 mm2 - 50 mm2, Conexión de 1 piso interior, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | ¡En la aplicación final deben tenerse en cuenta las disposiciones de seguridad válidas para la protección contra sobrecarga y cortocircuito de los conductores conectados! |
| Generalidades | |
| Observación | La corriente de carga máxima no debe ser sobrepasada por la corriente total de todos los conductores conectados. |
| Tipo de producto | Distribuidor de potencial |
| Familia de productos | PTU |
| Número de conexiones | 11 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,06 W |
| Alimentación | sí |
| Número de conexiones por piso | 11 |
| 1er piso, conexión a la izquierda | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M6 |
| Número de conexiones | 1 |
| Par de apriete | 3,2 ... 3,7 Nm |
| Longitud de pelado | 18 mm |
| Calibre macho | B9 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| Sección de conductor AWG | 14 ... 2 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 14 ... 2 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2 conductores con la misma sección AWG rígidos | 16 ... 6 (Convertido según IEC) |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conductores con la misma sección AWG flexibles | 16 ... 8 (Convertido según IEC) |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Corriente nominal | 105 A |
| Corriente de carga máxima | 105 A (La corriente de carga máxima no debe ser sobrepasada por la corriente suma de todos los conductores conectados.) |
| Tensión nominal | 1000 V |
| Conexión de 1 piso interior | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Número de conexiones | 4 |
| Longitud de pelado | 12 mm |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 8 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección nominal | 6 mm² |
| Corriente nominal | 41 A |
| Corriente de carga máxima | 41 A |
| Tensión nominal | 1000 V |
| 1er piso, conexión a la derecha | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Número de conexiones | 6 |
| Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Corriente nominal | 24 A |
| Corriente de carga máxima | 24 A |
| Tensión nominal | 1000 V |
| Conexión de 1 piso interior Sección de conexión directamente enchufable | |
| Sección de conductor rígido | 1 mm² ... 10 mm² |
| Sección de cable rígido [AWG] | 18 ... 8 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1 mm² ... 6 mm² |
| 1er piso, conexión a la derecha Sección de conexión directamente enchufable | |
| Sección de conductor rígido | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Anchura | 16,3 mm |
| Altura | 110,4 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 48,8 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 56,3 mm |
| Color | azul (RAL 5015) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 9,8 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Verificación de calentamiento | |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba aprobada | |
| Corriente admisible de corta duración 35 mm² | 3 kA |
| Corriente admisible de corta duración 50 mm² | 4,8 kA |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 2,2 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 35 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Velocidad de rotación | 10 r.p.m. |
| Rotaciones | 135 |
| Sección de conductor/Peso | 1,5 mm2/0,4 kg |
| 35 mm2/6,8 kg | |
| 50 mm² / 9,5 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Velocidad de rotación | 10 r.p.m. |
| Rotaciones | 135 |
| Sección de conductor/Peso | 0,5 mm2/0,3 kg |
| 6 mm2/1,4 kg | |
| 10 mm2/2 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Velocidad de rotación | 10 r.p.m. |
| Rotaciones | 135 |
| Sección de conductor/Peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
| 2,5 mm2/0,7 kg | |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Envejecimiento | |
| Ciclos de temperatura | 192 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | EN 50155:2021-07 |
| Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
| Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 3,12g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 30g |
| Duración del choque | 18 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 | |
| IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3214081 |
| Unidad de embalaje | 20 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 20 Unidades |
| Clave de producto | BE2219 |
| GTIN | 4055626170565 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 76,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 76,1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250119 |
| ECLASS-15.0 | 27250119 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,618 kg CO2e |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBS 2-8 - Puente enchufable 3030284
-
FBS 3-8 - Puente enchufable 3030297
-
FBS 4-8 - Puente enchufable 3030307
-
FBS 5-8 - Puente enchufable 3030310
-
FBS 10-8 - Puente enchufable 3030323
-
FBSRH 2-8 - Conector de cortocircuito 3033802
-
FBSRH 3-8 - Conector de cortocircuito 3033803
-
FBSRH 4-8 - Conector de cortocircuito 3033804
-
FBSR 2-8 - Puente enchufable 3033808
-
FBSR 3-8 - Puente enchufable 3001597
-
FBSR 4-8 - Puente enchufable 3000585
-
FBSR 5-8 - Puente enchufable 3033809
-
FBSR 10-8 - Puente enchufable 3001599
-
FBS 2-8 CT - Puente enchufable 3033830
-
FBS 3-8 CT - Puente enchufable 3033831
-
FBS 4-8 CT - Puente enchufable 3033832
-
FBS 10-8 CT - Puente enchufable 3033833
-
FBS 2-8 BU - Puente enchufable 3032567
-
FBS 3-8 BU - Puente enchufable 3032570
-
FBS 4-8 BU - Puente enchufable 3032583
-
FBS 5-8 BU - Puente enchufable 3032596
-
FBS 6-8 BU - Puente enchufable 3032677
-
FBS 10-8 BU - Puente enchufable 3032606
-
RB ST 6-(2,5/4) - Puente reductor 3030860
-
AGK 4-UT 35 - Borna de derivación 3047138
-
CEC 2,5 - Tapón ciego 3062757
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
ZB 16:UNPRINTED - Tira de cinta Zack 0827461
-
ZB 16 CUS - Tira de cinta Zack 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0827462
-
UC-TM 16 - Marcador para bornes 0819217
-
UC-TM 16 CUS - Marcador para bornes 0824621
-
UCT-TM 16 - Marcador para bornes 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - Marcador para bornes 0829637
-
ZBF 16:UNPRINTED - Tira de cinta Zack plana 0827464
-
ZBF 16 CUS - Tira de cinta Zack plana 0827465
-
UC-TMF 16 - Marcador para bornes 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Marcador para bornes 0824678
-
UCT-TMF 16 - Marcador para bornes 0829218
-
UCT-TMF 16 CUS - Marcador para bornes 0829693
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
PS-6 - Clavija de pruebas 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Clavija de pruebas 3038736
-
PAI-4-FIX BU - Adaptador de prueba 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Adaptador de prueba 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Adaptador de prueba 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Adaptador de prueba 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Adaptador de prueba 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Adaptador de prueba 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Adaptador de prueba 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Adaptador de prueba 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Adaptador de prueba 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Adaptador de prueba 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Adaptador de prueba 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Adaptador de prueba 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Adaptador de prueba 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Adaptador de prueba 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Adaptador de prueba 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Adaptador de prueba 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Adaptador de prueba 3032802
-
SZF 3-1,0X5,5 - Destornillador 1206612
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
SZF 2-0,8X4,0 - Destornillador 1204520
-
ST-BW - Herramienta de accionamiento 1207608
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Tenaza de crimpado 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Tenaza de crimpado 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Tenaza de crimpado 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Tenaza de crimpado 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Tenaza de crimpado 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Tenaza de crimpado 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Tenaza de crimpado 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Tenaza de crimpado 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Tenaza de crimpado 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Tenaza de crimpado 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Tenaza de crimpado 1212043
-
CRIMPFOX 10 - Tenaza de crimpado 1212721
-
CRIMPFOX 25R - Tenaza de crimpado 1212039
-
CRIMPFOX 50R - Tenaza de crimpado 1212041
-
CRIMPFOX-M - Tenaza de crimpado 1212072
Sus ventajas
El bloque de bornes es ideal para la utilización en instalaciones de edificios y en construcciones mecánicas
La construcción compacta y la conexión frontal permiten el cableado en los espacios más estrechos
Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional
Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg