FAME-BAG 260
-
Bolsa de hombro
3069520
Bolsa de hombro, para conectores FAME con un ancho de hasta 261 mm, profundidad: 115 mm, anchura: 290 mm, altura: 220 mm, color: negro
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Bolsa de hombro robusta y resistente para clavijas de prueba FAME
Adecuada para clavijas hasta 25 polos y accesorios o varias clavijas pequeñas hasta un ancho total de 261 mm
Panel intermedio de libre posicionamiento para dividir la bolsa
Correa de hombro y correa para una óptima comodidad durante el transporte
Gran superficie de rotulación protegida contra agua pulverizada (110 x 55)