SC 2,5-RZ/ 1-L - Acoplamiento COMBI
3042214

Acoplamiento COMBI, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 1, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: En placa de montaje, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Con una espiga de encaje, estos acoplamientos pueden encajarse directamente sobre una placa de montaje previamente taladrada o troquelada
Los modelos autoconfeccionables ofrecen una posibilidad de montaje directo
Para obtener un encaje seguro, debe retirarse la rebaba de los taladros