VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM - Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2
2800644

Descargador de corrientes de rayo enchuf. en base de varistor para redes de alimentación de 3 fases TN-S con N y PE separados (sist. de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), para clases de protección contra rayos III y IV, con contacto de indic. remota.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones
Rápida instalación con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de división
Comprobación sencilla y medición del aislamiento gracias a los módulos de protección enchufables
Posibilidad de uso en las clases de protección contra rayos III y IV mediante una capacidad de derivación de 12,5 kA por polo
Bloqueo resistente a las vibraciones para una sujeción segura de los conectores macho