PSI-MOS-RS422/FO 660 E
-
Convertidor de fibra óptica
2708342
Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para interfaces de 4 hilos RS-422/RS-485/INTERBUS hasta 2 MBit/s, equipo terminal con una interfaz de fibra óptica (FSMA), 660 nm, para cables de fibra de polímeros/PCF
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Familia de productos | PSI-MOS |
| MTTF | 1025 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 442 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 184 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| MTBF | 493 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
| 92 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) |
| Separación galvánica | VCC // RS-422 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,4 W |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC (según UL) |
| Absorción de corriente típica | 100 mA (24 V DC) |
| Absorción de corriente máxima | 130 mA |
| ≤ 2 A (En caso de funcionamiento en una estación de red a través del conector de bus para carril) | |
| Conmutar | |
| Denominación Salida | Salida de relé |
| Descripción de la salida | Salida de aviso de fallos |
| Número de salidas | 1 |
| Tensión de conmutación máxima | 60 V DC |
| 42 V AC | |
| Corriente continua límite | 0,46 A |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
| Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distorsión de bits entrada | ± 35 % (Admisible) |
| Distorsión de bits, salida | < 6,25 % |
| Señal | INTERBUS |
| Canales de transmisión | 2 (1/1) RD, TD, dúplex completo |
| Datos: cable de fibra óptica | |
| Número de canales | 1 |
| Potencia de emisión mínima | -4,6 dBm (980/1000 µm) |
| -16,6 dBm (200/230 µm) | |
| Longitud de transmisión, incl. reserva del sistema de 3 dB | 100 m (F-P 980/1000 230 dB/km con conector de montaje rápido) |
| 800 m (F-K 200/230 10 dB/km con conector de montaje rápido) | |
| Protocolo de transmisión | Protocolo transparente para interfaz RS-422 |
| Tipo de conexión | F-SMA |
| Longitud de onda | 660 nm |
| Sensibilidad de receptor mínima | -31,2 dBm |
| Medio de transmisión | Fibra de polímero |
| Fibra PCF | |
| Datos: Interfaz RS-422, según ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Velocidad de transmisión serie | ≤ 2 Mbit/s |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
| Longitud de transmisión | ≤ 1000 m (En función de la velocidad de transmisión de datos con una línea de datos apantallada, de par trenzado) |
| Resistencia terminal | 220 Ω |
| 100 Ω | |
| 220 Ω | |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 14 |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 24 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx. | 14 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín. | 24 |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Formato de fichero/codificación | UART (11 bits, NRZ) |
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 103 mm |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caja) | PA 6.6-FR |
| Cable de fibra óptica | |
| Tipos de fibra | 980/1000 µm |
| 200/230 µm | |
| Fibra de polímero | |
| Fibra PCF | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibraciones (funcionamiento): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Choques (en servicio): 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| ATEX, interfaz de cable de fibra óptica | |
| Marcado | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| Certificado | PTB 06 ATEX 2042 U |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
| Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Construcción naval | |
| Marcado | DNV GL |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibración | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV |
| Descarga en el aire | ± 8 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV |
| Señal | ± 2 kV |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV |
| Señal | ± 1 kV |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Observación | Clase A, campo de aplicación industria |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2708342 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNC216 |
| GTIN | 4017918974046 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 245,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 182,48 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a4cb4a1b-0517-465b-93a7-310745de5550 |
Productos compatibles
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Conector de fibra óptica 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Conector de fibra óptica 2799487
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Cable de fibra óptica 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Cable de fibra óptica 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Cable de fibra óptica 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Cable de fibra óptica 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Cable de fibra óptica 2799445
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Conector de bus para carril DIN 2890014
-
PSM-POF-KONFTOOL - Herramienta de confeccionado 2744131
-
PSM-HCS-KONFTOOL - Herramienta de confeccionado 2799526
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - Herramienta de confeccionado 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - Equipo de medición 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Acoplamiento de FO 2799416
-
SUBCON-PLUS 9/F - Conector de bus D-SUB 2744241
-
SUBCON-PLUS 9/M - Conector de bus D-SUB 2744018
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Convertidor de interfaces 2744416
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Cable Patch para fibra óptica 1402191
Sus ventajas
Distribución paso de tensión de alimentación por conectores para carriles simétricos
Conexiones enchufables con borna de tornillo COMBICON
Posibilidad alimentación de tensión redundante con fuente alim. sistema opcional
Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces (INTERBUS//puertos de fibra óptica//alimentación//conector de bus para carril)
Homologado para el empleo en la zona 2
Contacto de conmutación flotante para el aviso de alarma prematuro en tramos de fibra óptica críticos
Diagnóstico óptico integrado para la supervisión permanente de tramos de fibra óptica
Interfaz fibra óptica intrínsecamente segura (Ex op is) para conexión directa a equipos en la zona 1
Detección automática de todas las velocidades de transmisión de datos hasta 2 MBit/s
Autorización de construcción de embarcaciones según DNV GL
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg