MCR-SL-CUC-500-I - Convertidor de corriente universal
2308085

Convertidor de corriente universal para la medición de corrientes continuas, alternas y distorsionadas, corriente de entrada 0 ... 500 A, salida 4 ... 20 mA

Detalles de producto









Sus ventajas

Montable de forma variable sobre carril simétrico y placa de montaje
Las dimensiones compactas permiten también un uso descentralizado
Técnica de conexión sencilla mediante bornes de conexión COMBICON enchufables
Separación de 3 vías
Medición de corriente universal, no se requieren shunts