SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE - Destornillador
1212589

Destornillador reducido, para bornes ST, aislamiento VDE, con aislamiento fino integrado en la varilla, también como destornillador para tornillos ranurados, tamaño: 1,0 x 5,5 x 125 mm, empuñadura de dos componentes, con protección anti desenrollado

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

El destornillador SF-SL ... es ideal para el montaje de bornes para carril, además de para aplicaciones estándar
Gracias al aislamiento alojado en el mango, no hay cantos salientes
Verificado según VDE, para máxima seguridad