BLT-T2-1S-305-UT
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
1078433
Descargador de sobretensiones de tipo 2 para el montaje universal en luces, cajas de conexión de cables, cajas de instalación, canales de paredes, instalaciones bajo el piso o directamente en el equipo terminal. Especial para la clase de protección de aislamiento I con notificación óptica de defectos. Instalación en cableado de derivación o de paso. Construcción: 230 V AC
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección de la instalación en edificios completada de forma óptima para aumentar la vida útil y la disponibilidad de los terminales
Protección óptima de la fuente de alimentación para una alta vida útil y la disponibilidad de la iluminación LED
Informado perfectamente gracias a la función de desconexión del circuito eléctrico de carga en caso de fallo
Control de estado sencillo sin tensión en el equipo mediante una indicación de estado mecánica-óptica
Instalación flexible gracias a la fijación mediante agujeros oblongos integrados
Conexión en cableado de derivación o de paso
Instalación flexible
Fijación mediante agujeros oblongos integrados
Construcción compacta
Indicación de estado mecánica óptima
Construcción compacta
Uso universal para la iluminación de calles, túneles u objetos
L' señaliza el fallo del dispositivo de protección contra sobretensiones mediante activación de la fuente de alimentación en la luz