Explore the PLCnext Store

install unexpected possibilities Explore now

PLCnext Technology
Das Ecosystem für grenzenlose Automatisierung

In einer sich schnell verändernden Welt, in der schon jetzt mehr Dinge als Menschen miteinander vernetzt sind, erlebt auch die industrielle Automation einen grund­legenden Wandel: Klassische System­strukturen entwickeln sich zu Cyber-Physical-Systems und zukunftsfähige Automa­tisierungs­systeme müssen flexibel, offen und vernetzt sein.

Es ist Zeit für ein Ecosystem, das völlig neue Freiheitsgrade für die Automatisierung bietet.
Es ist Zeit, neue Wege zu denken.
Es ist Zeit für:

PLCnext Technology
enhance your automation thinking

PLCnext Store jetzt online

Software-Store für die Industrie

Der PLCnext Store erweitert das Ecosystem PLCnext Technology um einen digitalen Marktplatz für Software-Applikationen. Als offener Software-Store für die industrielle Automatisierung kann eine PLCnext Control funktional erweitert werden. Mit Solution

PLCnext Technology auf GitHub

Nutzen und teilen Sie Open Source Code

Finden Sie Open Source-Projekte, praxisnahe Anwendungsbeispiele und spannende Applikationen mit PLCnext Technology jetzt auf GitHub. Unter https://github.com/plcnext können Sie Ihre Ideen teilen und mit der Community zusammen arbeiten. Werden Sie

Tutorials für technischen Support

Schnell und einfach erklärt

Sie haben eine bestimmte Frage zu PLCnext Engineer oder wollen sich einfach mit der Software-Oberfläche vertraut machen? Kein Problem, mit unseren Tutorials finden Sie nun einen einfachen Einstieg in die PLCnext Technology Software- und

enhanced development

Vernetzte Zusammenarbeit

Mit PLCnext Technology können mehrere Entwickler aus unter­schiedlichen Generationen in verschiedenen Programmier­sprachen unabhängig voneinander an einem Steuerungs­programm arbeiten. So nutzen Sie die Vorteile der klassischen SPS-Welt und die Offenheit und Flexibilität der PLCnext Technology für eine schnelle Entwicklung komplexer Anwendungen.

enhanced performance

Echtzeitausführung unabhängig von der Programmiersprache

Programmsequenzen verschiedener Sprachen kombinieren Sie beliebig in Tasks. Das zum Patent angemeldete Task-Handling der PLCnext Technology lässt Programmroutinen unterschied­lichen Ursprungs wie einen klassischen IEC-61131-SPS-Code ablaufen – Ihre Hochsprachen­programme werden automatisch deterministisch. Die Plattform stellt konsistenten Datenaustausch und synchrone Ausführung des Programmcodes sicher.

enhanced freedom

Flexible Integration von Open-Source-Software und Apps

PLCnext Technology ermöglicht Ihnen beliebige Kombinationen von unabhängigen, unterschiedlich erstellten Programmteilen und kompletten Applikationen nach Ihren Wünschen. Der Einsatz von Open-Source-Software und Apps steigert die Effizienz Ihrer Entwicklungsprozesse. Zukünftigen Erweiterungen sind keine Grenzen gesetzt.

enhanced connectivity

Offene Schnittstellen und einfache Cloud-Integration

PLCnext Technology ermöglicht Ihnen die Integration aktueller und zukünftiger Schnittstellen und Protokolle zur offenen Kommunikation in hochgradig vernetzten Automatisierungssystemen. Neue IoT-basierte Geschäftsmodelle realisieren Sie durch direkte Anbindung an cloudbasierte Services und Datenbanken.

enhanced convenience

Nutzung des bevorzugten Programmier-Tools

Die Offenheit der PLCnext Technology ermöglicht Ihnen die Nutzung Ihrer favorisierten Programmiersprache, sei es IEC 61131 oder Hochsprache. In Ihrer vertrauten Entwicklungs­umgebung wie PC Worx Engineer, Matlab Simulink, Eclipse oder Visual Studio entwickeln Sie komfortabel Ihre individuelle Lösung.

enhance your
automation thinking

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung

PLCnext Technology ermöglicht es, Automatisierungsprojekte ohne die Grenzen proprietärer Systeme zu realisieren. Sie arbeiten frei mit favorisierten Programmiersprachen und Entwicklungswerkzeugen, Open-Source-Software und Apps. Integrieren Sie individuell Cloud-Services und Zukunftstechnologien.

PLCnext Control

 

Mit Steuerungen auf Basis der PLCnext Technology können mehrere Entwickler aus unterschiedlichen Generationen in verschiedenen Programmiersprachen unabhängig voneinander an einem Steuerungsprogramm arbeiten. So nutzen Sie die Vorteile der klassischen SPS-Welt und die Offenheit und Flexibilität der PLCnext Technology für eine schnelle Entwicklung komplexer Anwendungen.

Modulare Software-Plattform

PLCnext Engineer
Art.-Nr. 1046008

Für Anwender, die nach IEC 61131 program­mieren möchten, gibt es passend zur PLCnext Control jetzt auch eine neue Software-Plattform. PLCnext Engineer vereint alle grundlegenden Funktionen für die Konfigu­ration, Programmierung, Visualisierung und Diagnose. Mit Funktions-Add-ins können weitere Funktionen und Schnittstellen einfach in die Software integriert werden.

  • Zeit- und Kostenersparnisse durch ganzheitliche Programmierung in einer Oberfläche
  • Reduzierter Arbeits- und Schulungsaufwand durch nutzeroptimiertes User-Interface
  • Flexibles Engineering durch Integration von individuellen Funktions-Add-ins in die kostenfreie Grundversion
  • Vereinfachung des Engineering-Prozesses durch Verwendung von Automatisierungs­modulen und objektorientierte Programmierung

PLCnext Store - Offener Software-Store für die Automatisierung

 

Der PLCnext Store stellt Software-Applikationen (Apps) bereit, mit denen Sie direkt und einfach eine PLCnext Control funktional erweitern können. Die Offenheit des Stores ermöglicht es auch Drittanbietern ihre entwickelten Apps zum Verkauf anzubieten. Mit dem PLCnext Store erhalten Sie die unterschiedlichsten Apps für jeden Anwendungsfall – von Software-Bibliotheken für eine beschleunigte Programmierung bis hin zu ausprogrammierten Apps, deren Nutzung keine Programmierkenntnisse erfordert.

PROFICLOUD - Professionelle Cloud-Lösungen

 

Die IoT-Plattform Proficloud liefert Ihnen intelligente Kommunikation, vernetzte Steuerungstechnik, smarte Cloud-Services und eine umfassende Datenanalyse. Proficloud bietet Ihnen Lösungen, die den neuen Anforderungen der Automatisierung effizient Rechnung tragen und neue digitale Geschäftsmodelle ermöglichen.

Werden Sie Teil der
PLCnext Community!

In der PLCnext-Community finden Sie alle Informationen rund um die offene Steuerungs­plattform. Entdecken Sie Anwendungs­beispiele, Gebrauchs­anweisungen, Anleitungen, Tutorials und Lernvideos sowie FAQs oder Software- und Firmware-Downloads. Werden Sie Teil der User Community und diskutieren Sie mit anderen Nutzern über Ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit PLCnext Technology. Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Ihr Feedback.

Austausch von Ideen und Erfahrungen
Kontaktaufnahme mit Spezialisten
Download von Applikationsbeispielen

Erleben Sie PLCnext Technology
Videos, Tutorials und mehr

Ob kurze Software-Tutorials, hilfreiche Online-Trainings oder Live-Mitschnitte und -Berichte von Messen und Veranstaltungen – hier finden Sie alle Videos zu PLCnext Technology. Damit Sie keine neuen Anwendungsbeispiele und Live-Berichte verpassen, können Sie unseren YouTube Channel abonnieren und regelmäßig die neuesten Clips sehen.

PLCnext Store Launch YouTube
Live erleben YouTube
Jetzt entdecken YouTube
Einfach erklärt YouTube
Getting started YouTube

AWARDS

 

Die PLCnext Control AXC F 2152 und dessen Basis die PLCnext Technology sind bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Besonders gewürdigt wurden dabei der Innovationsgrad, der Anwendernutzen und die Wirtschaftlichkeit der neuen Steuerungsplattform. Neben dem Achema Innovation Award durfte auch der German Innovation Awards entgegen genommen werden.

Wir bedanken uns für die Auszeichnungen und freuen uns sehr.

DOWNLOADS

Digitalisierungsgestalter

Starten Sie Ihre Karriere in der Digitalisierung und Automation


Sie möchten den Wandel in der Automation aktiv mitgestalten und mit Phoenix Contact an neuen Trends und Geschäftsmodellen arbeiten?

Dann entdecken Sie unsere Jobs z. B. als Software-Entwickler, Cloud-Engineer oder IT-Experte (m/w) und verwirklichen Sie Ihre Ideen für die Automation der Zukunft.