Lokalna archiwizacja wizualizacja i analiza danych pomiarowych Wszędzie tam, gdzie dane pomiarowe nie mogą być przesyłane poza obiekt inwestycji, sprawdzi się system działający w pełni lokalnie.
Lokalne podejście opiera się na rejestracji danych pomiarowych z różnych mediów (prąd, woda, sprężone powietrze) z dowolnych urządzeń wyposażonych w interfejs komunikacyjny, obserwacji bieżących wartości oraz możliwości analizy danych archiwalnych. Obsługa odbywa się poprzez przeglądarkę internetową, dzięki czemu dostęp do wizualizacji jest możliwy z każdego komputera podłączanego do sieci zakładowej.
- Personalizacja - system dopasowany do konkretnych potrzeb i wymagań instalacji.
- Elastyczność - system można modyfikować oraz rozbudowywać o kolejne pomiary.
- Oszczędność kosztów - archiwizacja danych odbywa sięw zastanych na obiekcie bazach danych lub systemach IT używanych przez inwestora.
Stosując produkty Phoenix Contact można stworzyć skalowalny i personalizowany system aplikacji działający w pełni lokalnie.
Głównym komponentem jest sterownik z rodziny PLCnext, który odpowiada za komunikację z wszelkimi urządzeniami pomiarowymi. W przypadku niedużych i prostych systemów wizualizacja i archiwizacja odbywa się na sterowniku. W sytuacji większego skomplikowania wizualizacja i archiwizacja może działać na osobnym komputerze przemysłowym. Dla w przypadku integracji z istniejącą infrastrukturą IT zalecane jest stosowanie urządzeń mGuard dla zwiększenia cyberbezpieczeństwa przetwarzanych danych.
Schemat ideowy