- 26.05.2026
Więcej terminów wkrótce!
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Godzina zakończenia: 15:00
Czas trwania: 1 dzień (6h w tym przerwy i jedna godzina przerwy obiadowej)
Podczas szkolenia przekazywana jest wiedza o ciągłości zasilania maszyn i linii produkcyjnych, systemach UPS w środowisku przemysłowym, redundancji zasilania i selektywności zabezpieczeń oraz skutkach przerw i zapadów napięcia w procesach technologicznych.
- 26.05.2026
Więcej terminów wkrótce!
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Godzina zakończenia: 15:00
Czas trwania: 1 dzień (6h w tym przerwy i jedna godzina przerwy obiadowej)
1000 PLN netto /1 os.
Max. liczba uczestników: 8 osób
Adres:
Wrocławskie Parki Biznesu - Bierutowska Park
ul. Bierutowska 57-59,
Budynek 3A
51-317 Wrocław
Parking na terenie Wrocławskiego Parku Biznesu dla naszych klientów jest bezpłatny.