SZKOLENIE: Ochrona przed przepięciami obwodów zasilania nn i AKPiA

Podczas szkolenia przekazywana jest wiedza z zakresu wewnętrznej ochrony przed przepięciami. Dobór ograniczników przepięć do wymagań aplikacji.
Ochrona przed przepięciami obwodów zasilania nn i AKPiA

Kod szkolenia: 2856731


Tematy szkolenia

  • Źródła i propagacja przepięć – oddziaływanie wyładowań atmosferycznych i łączeniowych na obwody zasilania nn oraz sygnałowe AKPiA
  • Ocena zagrożeń i parametry SPD – metodyka wg CLC/TS 61643‑12 oraz kluczowe parametry ograniczników (U₍c₎, I₍imp₎, In, Up) decydujące o skuteczności i prawidłowym doborze
  • Dobór ograniczników do aplikacji – wybór typów T1, T2, T1/T2 dla obwodów zasilania oraz dedykowanych SPD do interfejsów AKPiA: pętli 4–20 mA, sygnałów cyfrowych, RS485, Ethernet
  • Zasady instalacji – wymagania PN‑HD 60364‑5‑534 dla SPD zasilających oraz dobre praktyki montażu w torach sygnałowych, zapewniające minimalną impedancję i skuteczny poziom ochrony
  • Kontrola i koordynacja ochrony – sprawdzanie statusu SPD, ocena ciągłości ochrony oraz zapewnienie właściwej koordynacji ograniczników na poziomie zasilania i AKPiA

Prowadzący

Rzetelne wsparcie techniczne

Radosław Gruszka
Radosław Gruszka
Menadżer Produktu - Zasilanie i ochrona przed przepięciami
+48 532 95 03 39
Mieczysław Ludwików
Mieczysław Ludwików
Menadżer Produktu – Zasilanie i ochrona przed przepięciami
+48 604 57 54 48
Siedziba Phoenix Contact Wrocław

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbywa się stacjonarnie w siedzibie Phoenix Contact Wrocław

Adres:
Wrocławskie Parki Biznesu - Bierutowska Park
ul. Bierutowska 57-59,
Budynek 3A
51-317 Wrocław

Parking na terenie Wrocławskiego Parku Biznesu dla naszych klientów jest bezpłatny.

Informacje organizacyjne

szkolenie ochrona przed przepięciami
grupa docelowa
tematy szkolenia
cena
szkolenie ochrona przed przepięciami

- 12.05.2026
Więcej terminów już wkrótce!

Godzina rozpoczęcia: 9:00
Godzina zakończenia: 15:00
Czas trwania: 1 dzień (6h w tym przerwy i jedna godzina przerwy obiadowej)

grupa docelowa

  • Integratorzy systemów automatyki przemysłowej
  • Automatycy, Projektanci AKPiA, Eletrycy
  • Specjaliści utrzymania ruchu
  • Inżynierowie projektu

tematy szkolenia

  1. Skuteczna ochrona przed przepięciami obwodów zasilania nn:
  • Źródła i sposoby rozprzestrzeniania się przepięć
  • Uproszczone szacowanie zagrożeń wg CLC/TS 61643-12
  • Znaczenie parametrów katalogowych ograniczników
  • Podstawa doboru i sprawdzanie statusu ograniczników przepięć
  • Co mówią opisy ograniczników w postaci: T1, T2, T1/T2, T1+T2, T1+T2+T3
  • Wymagania dotyczące instalacji ograniczników wg PN-HD 60364-5-534
  1. Podwyższenie bezpieczeństwa obwodów i urządzeń AKPiA
  • Budowa i funkcje ograniczników przepięć do ochrony interfejsów AKPiA
  • Zagrożenia pojawiające się w obwodach sygnałowych w wyniku przepięć czy częściowych prądów piorunowych
  • Przykłady aplikacji oraz dobór ograniczników przepięć do znanego interfejsu tj. pętle prądowe, sygnały cyfrowe, RS485, Ethernet i inne
  • Poprawna instalacja ograniczników przepięć zapewniająca optymalny poziom ochrony

cena

1000 PLN netto /1 os.
Max. liczba uczestników: 8 osób

Korzyści

  • Poznasz zasady skutecznego doboru i montażu ograniczników przepięć, aby zapewnić najlepszą możliwą odporność Twoich instalacji i urządzeń.
  • Nauczysz się jak dobrać odpowiednią ochronę przed przepięciami, aby móc samodzielnie przygotowywać poprawne schematy i listy komponentów
  • Dowiesz się, jakie rozwiązania stosować w zależności od typu instalacji, klasy ochrony i rodzaju zagrożeń
  • Poznasz wymagania aktualnych norm aby mieć pewność, że projektujesz i instalujesz zgodnie z obowiązującymi standardami

Kolejne terminy już wkrótce!