SZKOLENIE: Bezpieczna transmisja sygnałów i niezawodność zasilania w strefach zagrożonych wybuchem

Szkolenie koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i ciągłością pracy instalacji w strefach zagrożonych wybuchem (Ex)
szkolenie ex

Kod szkolenia: 5055351


Korzyści

  • Poznasz obowiązujące regulacje, klasyfikację stref zagrożonych wybuchem oraz praktyczne metody ochrony przeciwwybuchowej
  • Nauczysz się poprawnego doboru kondycjonerów sygnałów, zasilaczy, wyłączników elektronicznych oraz ograniczników przepięć przeznaczonych do pracy w strefach Ex
  • Dowiesz się jak zapewnić ciągłość zasilania oraz bezpieczny przesył sygnałów tak, aby minimalizować ryzyko awarii, zakłóceń i przestojów
  • Nabędziesz realne umiejętności takie jak: dobór urządzeń do konkretnych aplikacji, eliminowanie ryzyka, ocena kompatybilności i poprawny montaż zabezpieczeń

Prowadzący

Rzetelne wsparcie techniczne

Piotr Zaremba
Piotr Zaremba
Menedżer Produktu - INTERFACE
+48 532 32 02 01
Radosław Gruszka
Radosław Gruszka
Menadżer Produktu - Zasilanie i ochrona przed przepięciami
+48 532 95 03 39

Mieczysław Ludwików
Mieczysław Ludwików
Menadżer Produktu – Zasilanie i ochrona przed przepięciami
+48 604 57 54 48
Poznaj zasady, które pomogą Ci zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość pracy Twojej instalacji.

Informacje organizacyjne

terminy
Process Automation
Explosion protection
cena
terminy

- 13.05.2026
Więcej terminów wkrótce!

Godzina rozpoczęcia: 9:00
Godzina zakończenia: 15:00
Czas trwania: 1 dzień (6h)

Process Automation

  • Projektanci i instalatorzy instalacji zasilania i AKPiA
  • Integratorzy i wykonawcy instalacji zasilania i sterowania
  • Automatycy i inżynierowie utrzymania ruchu

Explosion protection

  • Regulacje obowiązujące w strefach zagrożonych wybuchem
  • Skuteczne zapobieganie i ochrona przed skutkami wybuchu
  • Bezpieczne przesyłanie sygnałów analogowych, cyfrowych, NAMUR, częstotliwościowych i innych
  • Dobór zasilaczy zapewniających bezpieczną ciągłość zasilania w strefach Ex
  • Korzyści elektronicznych wyłączników zabezpieczających do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem w porównaniu z tradycyjnymi zabezpieczeniami
  • Normy i redukcja zagrożeń spowodowanych przepięciami na obiektach
  • Dobór i prawidłowy montaż ograniczników przepięć
  • Dobór kondycjonerów do stref zagrożonych wybuchem
  • Dobór ograniczników przepięć do wymagań aplikacji

cena

1000 PLN netto/1 os.

Max. liczba uczestników: 8 osób

Siedziba Phoenix Contact Wrocław

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbywa się stacjonarnie w siedzibie Phoenix Contact Wrocław

Adres:
Wrocławskie Parki Biznesu - Bierutowska Park
ul. Bierutowska 57-59,
Budynek 3A
51-317 Wrocław

Parking na terenie Wrocławskiego Parku Biznesu dla naszych klientów jest bezpłatny.