Szkolenia Phoenix Contact

Szkolenia na miarę Twoich potrzeb:

  • Wybierz szkolenie w dostępnej tematyce
  • W naszym centrum treningowym lub u Ciebie w firmie
  • Wspólnie znajdziemy dogodny termin
Przejdź do listy szkoleń
szkolenie w Phoenix Contact

Dlaczego warto skorzystać z oferty szkoleniowej Phoenix Contact?

  • Bogata lista tematów

Firma Phoenix Contact oferuje szeroki wybór tematów szkoleń z automatyki, co pozwala klientom dopasować szkolenie do swoich konkretnych potrzeb i wymagań. Niezależnie od poziomu zaawansowania, można znaleźć odpowiednie szkolenie, które pomoże w rozwoju umiejętności pracowników.

  • Indywidualne podejście

Phoenix Contact nie tylko oferuje gotowe tematy, ale także jest w stanie dostosować szkolenie pod kątem zapotrzebowania klienta. Dzięki temu firma może zostać przeszkolona z konkretnych urządzeń z oferty Phoenix Contact, z których klient chce pozyskać wiedzę.

  • Elastyczność czasowa i miejscowa

Firma Phoenix Contact rozumie, że czas to cenny zasób dla firm. Szkolenia mogą być dostosowane pod względem terminów, a także mogą odbywać się w wybranych miejscach, dzięki czemu minimalizuje to zakłócenia w pracy i ułatwia pracownikom uczestnictwo.

  • Profesjonalni trenerzy

Trenerzy z firmy Phoenix Contact posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w dziedzinie automatyki i elektrotechniki. Zapewnia to wysoki poziom nauczania, który przekłada się na skuteczność szkoleń i zrozumienie materiału przez uczestników.

  • Nowe technologie i trendy

Automatyka w przemyśle stale się rozwija, pojawiają się nowe technologie i rozwiązania. Dzięki szkoleniom z Phoenix Contact, pracownicy firmy będą na bieżąco z najnowszymi trendami i osiągnięciami w tej dziedzinie.

Lista szkoleń

sterownik plcnext

Automatyka i sterowanie

Praktyczne szkolenia dotyczące narzędzi programistycznych do sterowników PLC.

farma fotowoltaiczna

Rozwiązania dla aplikacji dedykowanych

Szkolenia do rozwiązań stosowanych w konkretnych aplikacjach.

sieci przemysłowe

Komunikacja i sieci przemysłowe

Szkolenia z technologii komunikacji przemysłowej oraz doboru odpowiedniego rozwiązania do konkretnej aplikacji i jego implementacji.

bezpieczeństwo funkcjonalne

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Szkolenia z bezpieczeństwa funkcjonalnego, przekazujące wiedzę jak chronić ludzi i maszyny z wykorzystaniem bezpiecznych technologii wejść/wyjść.

Rozwiązania do szaf sterowniczych

Rozwiązania do szaf sterowniczych

Szkolenia warsztatowe podczas których uczestnik pozna najlepsze praktyki instalatorskie oraz rozwiązania optymalizujące prefabrykację szaf sterowniczych.

Ochrona przed przepięciami

Ochrona przed przepięciami

Szkolenia z wiedzy teoretycznej oraz sposobów doboru ochrony przed przepięciami dla układów zasilania oraz AKPiA i sygnałów

Rola szkoleń dla firm związanym z automatyką w przemyśle

Szkolenia z automatyki odgrywają kluczową rolę dla firm związanych z przemysłem.
Pozwala to na zwiększenie efektywności: dobre przeszkolenie pracowników w zakresie automatyki przemysłowej przekłada się na zwiększenie efektywności pracy. Sprawniejsze zarządzanie procesami produkcyjnymi, diagnostyka, oraz naprawa awarii skraca czasy przestoju maszyn i zwiększa wydajność.

Bezpieczeństwo

W przemyśle, a szczególnie w produkcji, bezpieczeństwo jest priorytetem. Szkolenia z automatyki umożliwiają pracownikom lepsze zrozumienie zasad bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń, minimalizując ryzyko wypadków i uszkodzeń.

Znaczenie dla innowacji

Automatyka w przemyśle to dziedzina, która stale ewoluuje. Nowe technologie i metody są wprowadzane na rynek regularnie. Przeszkoleni pracownicy będą mieli świadomość najnowszych trendów i będą zdolni do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, co daje firmie przewagę konkurencyjną.

Optymalizacja kosztów

Dzięki odpowiednio przeszkolonym pracownikom, firma może unikać kosztownych błędów i usprawnić procesy produkcyjne. Efektywne wykorzystanie maszyn i sprzętu redukuje straty oraz zużycie energii, co przekłada się na oszczędności.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników

Szkolenia pozwalają pracownikom na ciągły rozwój zawodowy, co jest korzystne zarówno dla nich, jak i dla firmy. Pracownicy o wysokich kwalifikacjach są bardziej zaangażowani, lojalni i zmotywowani do pracy.

Nie znalazłeś tematu szkolenia, który Cię interesuje? Napisz do nas: