Zestaw z drukarką termotransferową Thermofox - promocja w TIM

17.01.2023
zestawi ptfix z drukarką

Kup zestaw z drukarką moblilną i odbierz nagrodę gwarantowaną.

Przygotowaliśmy zestawy dla profesjonalnych instalatorów. Mobilna drukarka wraz z etykietami ułatwi i przyspieszy pracę przy oznaczaniu przewodów i urządzeń w szafie sterowniczej czy rozdzielnicy. Dzięki niewielkim gabarytom będzie niezawodną pomocą w biurze oraz na pracach wyjazdowych.
Bloki rozdzielcze zapewniają oszczędność miejsca i czasu przy rozdziale potencjałów. Są gotowe do użycia i można je dowolnie rozbudować. Umożliwiają elastyczne i ekonomiczne rozprowadzanie prądu obciążeniowego i sterowniczego.

W skład zestawu wchodzi:

  • podręczna drukarka termotransferowa Thermofox
  • dedykowane etykiety do oznacznia przewodów i urządzeń w szafie sterowniczej
  • bloki rozdzielcze PTFIX

Zasady promocji

  1. Kup zestaw 3925841 w TIM
  2. Wyślij na dowód zakupu na adres konkurs@phoenixcontact.pl
  3. Zapisz się na newsletter instalatora ->Subskrybuj

Link do zestawu z drukarką w sklepie TIM

Otrzymasz praktyczny zestaw: nożyczki CUTFOX-MPS + bloki rozdzielcze PTVFIX

Uwaga: oferta ważna do wyczerpania zapasów!

Kontakt dla prasy
Łukasz Jelonek
Łukasz Jelonek | Menedżer Rynku Dystrybucji