Pierwsze switche zarządzalne do Ethernetu jednoparowego

17.04.2023
Pierwsze switche zarządzalne do Ethernetu jednoparowego

Dzięki nowym switchom do Ethernetu jednoparowego firmy Phoenix Contact można bezpośrednio włączyć nowoczesne czujniki i urządzenia obiektowe do sieci Ethernet.

FL Switch 2303-8SP1 to pierwsze switche firmy Phoenix Contact, które umożliwiają włączenie nowoczesnych czujników i urządzeń końcowych z interfejsem Ethernetu jednoparowego. Switche zarządzane obsługują na ośmiu portach Ethernet jednoparowy (SPE) w standardzie 10Base-T1L, który może być stosowany uniwersalnie i pozwala na odległości do 1000 metrów. Podłączone urządzenia są zasilane opcjonalnie przez switch za pomocą kabla dwużyłowego ze standardem PoDL (Power over Data Line) i 24 V DC Power Class 11. Czujniki na produkcji, czujniki infrastruktury i automatyki budynkowej można dzięki temu łatwo zintegrować bezpośrednio z siecią Ethernet bez bramek.

Do podłączenia nadrzędnej sieci w topologii gwiazdy, pierścienia i linii są dostępne trzy klasyczne porty Ethernet o przepustowości 100/1000 Mb/s. Switche zarządzalne nadają się szczególnie do protokołów automatyki przemysłowej, takich jak Profinet i obsługują redundancję sieci, a także odpowiednie funkcje bezpieczeństwa.

Kontakt dla prasy
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications