Nowy switch do infrastruktury energetycznej
FL SWITCH 4300-4GSFP-RED to zaawansowany przemysłowy switch Ethernet, zaprojektowany z myślą o niezawodnej pracy w najbardziej wymagających aplikacjach infrastrukturalnych i energetycznych. To tegoroczna nowość w ofercie Phoenix Contact, odpowiadająca na rosnące wymagania w zakresie dostępności i bezpieczeństwa komunikacji.
Urządzenie zostało przystosowane do pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych – zarówno pod względem temperatur, jak i odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań w energetyce, przemyśle ciężkim czy infrastrukturze krytycznej.
Switch spełnia wymagania normy IEC 61850, dzięki czemu doskonale wpisuje się w architektury komunikacyjne nowoczesnych stacji elektroenergetycznych. W zakresie niezawodności komunikacji oferuje zaawansowane mechanizmy redundancji, w tym PRP (Parallel Redundancy Protocol), HSR (High-availability Seamless Redundancy) oraz RED (Media Redundancy), zapewniając bezprzerwową transmisję danych nawet w przypadku awarii elementów sieci.
Dzięki obsłudze czterech portów Gigabit SFP, FL SWITCH 4300-4GSFP-RED umożliwia budowę elastycznych i wydajnych sieci światłowodowych, gwarantując wysoką przepustowość oraz stabilność połączeń.
Reasumując, jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy oczekują maksymalnej dostępności sieci, pełnej zgodności ze standardami energetycznymi oraz niezawodności działania w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.