WLAN 5110 Elastyczne rozwiązanie WLAN do szafy sterowniczej
WLAN 5110 to wysokiej klasy Access Point i klient WLAN 802.11n do budowy dużych sieci WLAN lub bezprzewodowych połączeń Ethernet na duże odległości. Dzięki zintegrowanemu zarządzaniu klastrami wszystkie punkty dostępowe WLAN 5110 sieci WLAN można konfigurować i obsługiwać centralnie za pomocą jednego tylko interfejsu WWW. Kompaktowa konstrukcja pozwala na stosowanie nie tylko w szafie sterowniczej, lecz również w kompaktowych skrzynkach rozdzielczych na terenie obiektu.
Zwiększony zasięg dzięki nowoczesnym standardom i technologii MIMO
Wydajny moduł WLAN IEEE 802.11n dla większego zasięgu
Silny sygnał bezprzewodowy oraz technologia wieloantenowa MIMO (Multiple Input, Multiple Output) w standardzie IEEE 802.11n to czynniki mające decydujący wpływ na stabilną, szybką i niezawodną komunikację bezprzewodową na duże odległości. Staje się to szczególnie zauważalne w trudnych warunkach przemysłowych. Nawet zastosowanie klientów WLAN opartych na starym standardzie 802.11a/b/g powoduje zazwyczaj znaczną poprawę stabilności i zasięgu komunikacji bezprzewodowej.
Korzyść: oznacza to mniej punktów dostępowych na danej powierzchni.
Technologia zarządzania klastrami do centralnej konfiguracji
Zintegrowana w module WLAN 5110 funkcja zarządzania klastrami umożliwia łatwą, centralą konfigurację wszystkich punktów dostępowych WLAN 5110 sieci infrastrukturalnej WLAN za pomocą jednego interfejsu WWW. Dzięki temu konfiguracja wszystkich Access Points trwa tylko kilka minut, po czym można je włączyć do istniejących sieci.
Dodatkową wygodę podczas konfiguracji i konserwacji zapewnia przycisk trybu oraz karta pamięci SD, na której można zapisać między innymi dane konfiguracyjne oraz obraz oprogramowania sprzętowego.
Korzyści: szybka i łatwa konfiguracja sieci WLAN
Szybka i łatwa konfiguracja sieci
Bezpieczeństwo i kompatybilność: WLAN 5110
Kompatybilność, bezpieczeństwo i szerokie możliwości
WLAN 5110 obsługuje aktualne mechanizmy zabezpieczeń WLAN wraz ze sprzętowym szyfrowaniem AES. Oczywiście zapewnia również kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami WLAN obsługującymi specyfikacje 802.11a,b,g i 802.11n.
Ponadto WLAN 5110 oferuje dodatkowe funkcje i właściwości, które działają tylko w połączeniu z innym modułem WLAN 5110 lub WLAN 1100. Należy do nich między między innymi tryb „Fully Transparent Bridge“ do transparentnej komunikacji sieciowej dla protokołu warstwy 2 przez WLAN, zoptymalizowana obsługa multicastingu, np. do sieci EtherNet/IP lub zoptymalizowany dodatkowo szybszy roaming.
Korzyści: wysokie bezpieczeństwo i kompatybilność przy optymalizacji pod kątem zastosowań przemysłowych
Anteny pasujące do naszych produktów WLAN
Zewnętrzne złącza antenowe do elastycznego zastosowania anten
Dobry odbiór sygnałów ma decydujący wpływ na szybką i niezawodną komunikację bezprzewodową. Ważnym warunkiem jest zastosowanie anten wysokiej jakości, które pasują do danego zastosowania. W naszej ofercie znajdziesz anteny pasujące do każdej aplikacji.
- Anteny dookólne zapewniające duży zasięg radiowy we wszystkich kierunkach
- Anteny kierunkowe zapewniające ukierunkowany zasięg radiowy na duże odległości
- Anteny promieniujące do aplikacji szynowych, np. elektrycznych systemów jednotorowych
Korzyść: zawsze optymalny odbiór sygnału
Zestaw montażowy RUGGED BOX do Access Point WLAN 5110
Kompaktowa konstrukcja – pasuje również do obiektowych skrzynek rozdzielczych
WLAN Access Points należy instalować w miejscach optymalnej pozycji dla anteny. Zwykle nie są to miejsca w pobliżu szafy sterowniczej. Dlatego moduł WLAN 5110 został zaprojektowany w taki sposób, aby mieścił się w kompaktowych skrzynkach rozdzielczych, nawet po podłączeniu kabla Ethernet i przewodu antenowego.
Nasza oferta obejmuje RUGGED BOX, czyli różne zestawy solidnych skrzynek rozdzielczych w stopniu ochrony IP66, dostosowane idealnie do FL WLAN 5110. Z przykręcanymi bezpośrednio antenami lub zasilaczem do sieci 220 V. Pozwala to na stworzenie dokładnie takiego Access Point, jakiego potrzebujesz.
Korzyści: elastyczna instalacja modułu WLAN 5110 w optymalnej pozycji
Dostarczanie do modułu WLAN 5110 danych i energii dzięki rozdzielaczowi PoE
Power over Ethernet (PoE) do łatwej instalacji obiektowej
Oferujemy pasujący do modułu WLAN 5110 rozdzielacz Power over Ethernet (PD), służący do rozdzielania energii i danych wg IEEE 802.3af i IEEE 802.3at. Umożliwia to proste i niedrogie okablowanie Ethernet i zasilania za pomocą tylko jednego kabla Ethernet do oddalonego WLAN Access Point. Rozdzielacz PoE udostępnia typowe w zastosowaniach przemysłowych 24 V DC i w zależności od typu podłączonego zasilania PoE (802.3af/802.3at) 10,5 W lub 21,5 W. W naszej ofercie produktów sieciowych znajdziesz odpowiednie moduły zasilające PoE lub switche PoE.
Korzyści: łatwa instalacja jednokablowa
Przegląd WLAN 5110
|
|
---|---|
WLAN 5110 | |
Cechy | |
Standardy WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Pasma częstotliwości i kanały (*w zależności od kraju) | 2,4 GHz: kanał 1-13* | 5 GHz: kanał 36-165* |
Maks. przepustowość danych (brutto) | 300 Mb/s |
Maks. przepustowość danych (netto) | < 90 Mb/s |
Tryby pracy | Access Point, Client, regenerator sygnałów |
Maksymalna moc nadawcza | 18 dBm |
Liczba anten | 1 do 2 (zewnętrzne) |
Do listy produktów |
Porównanie innych produktów WLAN
Porównaj właściwości naszych różnych modułów bezprzewodowych WLAN, aby znaleźć łatwo najlepszy dla siebie produkt.
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
Kompaktowy moduł bezprzewodowy do anten zewnętrznych |
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
Rozwiązanie WLAN do budowy maszyn |
FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA
Sposób na szybkie i łatwe podłączenie urządzeń do sieci WLAN |
|
Montaż | W szafie sterowniczej, w skrzynce rozdzielczej (adapter na szynę DIN (opcjonalny*) lub montaż na ścianie) | Na szafie sterowniczej, maszynie itp. (montaż za pomocą jednego otworu) | |
Standardy WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
Maks. prędkość przesyłu danych (brutto) | 300 Mb/s | 300 Mb/s | |
Maks. prędkość przesyłu danych (netto) | >60 Mb/s (WLAN 101x), <90 Mb/s (WLAN 201x) | >60 Mb/s | |
Anteny w zestawie | Nie: jedno lub dwa wejścia na antenę zewnętrzną (RSMA) | Tak: dwie wewnętrzne (5 dBi) | |
Maksymalna moc nadawcza | 19 dBm (wejście anteny) | 20 dBm (z antenami) | |
ATEX / IEC Ex | Tak: WLAN 2010 (IEC Ex: WLAN 1011, 2011) | Nie | |
Class 1, Division 2 | Tak: WLAN 1011, 2011 | Tak: WLAN 1101, 2101 | |
Tryby pracy | Access Point, Client, Mesh (tylko WLAN 201x) | Access Point, Client, Mesh (tylko WLAN 210x) | |
Kilka interfejsów WLAN | Tak: wirtualny Dual Access Point lub Access Point i Client | Tak: wirtualny Dual Access Point lub Access Point i Client | |
Maks. liczba klientów WLAN na jeden AP | 10 (WLAN 101x), 60 (WLAN 201x) | 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x) | |
Połączenia | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | |
Stopień ochrony | IP20 | IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x) | |
Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej | Dowiedz się więcej |