Dajemy Ci 3 możliwości zamówienia - wybierz ulubioną i ciesz się zadrukowanym oznacznikiem według Twoich wytycznych. Wybierz swoją opcję!
Opcje
Wykorzystaj oprogramowanie PROJECT COMPLETE i samodzielnie zaprojekuj opisy zgodnie z Twoimi wymaganiami. Pobierz darmowy program do projektowania opisów i wyślij utworzony przez Ciebie projekt do nas. Gotowe oznaczniki zostaną wysłane pod wskazany w zamówieniu adres.
Wybierz odpowiedni oznacznik (w zamówieniu podaj jego nr katalogowy, opcjonalnie nazwę) i przygotuj opis w pliku Excel. Utworzony plik zapisz i wyślij zamówienie na adres pxcpl@phoenixcontact.pl
Gotowe oznaczniki zostaną wysłane pod wskazany w zamówieniu adres.
Skorzystaj z gotowego generatora opisów na stronie www.phoexnicontact.pl. Znajdź interesujący Cię oznacznik (w wersji CUS) lub wpisz nr katalogowy oznacznika i otwórz kartę katalogową produktu.
Zdefiniuj opis:
Kliknij w „Skonfiguruj”
Dodaj wymaganą treść, która ma się pojawić na drukowanym oznaczniku
Zapisz konfigurację i dodaj ją do koszyka
Gotowe oznaczniki zostaną wysłane pod wskazany w zamówieniu adres.
Nie wiesz jak dobrać właściwy oznacznik lub system druku? Które rozwiązanie sprawdzi się w trudnych warunkach środowiskowych? Podaj wymagania instalacji, a my dobierzemy rozwiązanie dopasowane do wymagań Twojej aplikacji.
Oznaczenie złączek szynowych, przewodów, kabli czy urządzeń to standard, który zapewnia bezpieczeństwo oraz ułatwia czytelność instalacji i późniejsze konserwacje. Niezależnie od wybranego materiału czy aplikacji oznaczenie musi być po prostu trwałe.
Test oznacznikówYouTube
Test oznaczników z indywidualnym nadrukiem
Sprawdź, jak trudne warunki środowiskowe mogą wpłynąć na jakość wydruku.
Test odporności na środki chemiczneYouTube
Test odporności na środki chemiczne
Sprawdź, jak nasze oznaczniki poradziły sobie z różnymi środkami chemicznymi występującymi w przemyśle.
Wytrzymałość ogniowa i mechaniczna oznacznikówYouTube
Wytrzymałość ogniowa i mechaniczna oznaczników
Sprawdź, czy nasze oznaczniki wytrzymają bezpośredni kontakt z ogniem i mechanicznymi uszkodzeniami