Ogranicznik przepięć FLT-SEC-Hybrid trzymany w dłoni

Nasze rozwiązanie: FLT-SEC-HYBRID

Ogranicznik przepięć z wbudowanym bezpiecznikiem to rozwiązanie umożliwiające oszczędność miejsca, redukcję kosztów i zmniejszenie długości przewodów.

FLT-SEC-Hybrid

FLT-SEC-Hybrid w rozdzielni głównej

Nasze rozwiązanie: FLT-SEC-HYBRID Ogranicznik przepięć z wbudowanym bezpiecznikiem

Ogranicznik przepięć z wbudowanym bezpiecznikiem to rozwiązanie umożliwiające oszczędność miejsca, redukcję kosztów i zmniejszenie długości przewodów.

Dzięki brakowi konieczności stosowania osobnego bezpiecznika ogranicznik przepięć można montować w miejscach, w których dotąd nie było to możliwe. Ogranicznik przepięć nie wymaga obsługi ani jakichkolwiek czynności serwisowych. Zapewnia bezpieczeństwo, pozostając w cieniu. Można go zamontować również w miejscu bez bezpośredniego dostępu.

FLT-SEC-H to połączenie iskiernika bez prądu następczego i bezpiecznika odpornego na prąd udarowy, dzięki czemu nie wymaga stosowania osobnego bezpiecznika. Dzięki wytrzymałości zwarciowej do 100 kA można go stosować również w dużych rozdzielniach energetycznych.

Proporcja bezpiecznika i FLT-SEC-H
FLT-SEC-H YouTube

Na filmie jeszcze lepiej widać proporcję bezpiecznika i FLT-SEC-H.
Dodatkowo można zobaczyć tu krótkie podsumowanie najważniejszych punktów dotyczących długości przewodów.

Zalety FLT-SEC-H w stosunku do osobnego bezpiecznika

  • Nawet 80% więcej miejsca w szafie sterowniczej
  • Niski napięciowy poziom ochrony dzięki krótszym trasom przewodów
  • Bezpieczne kontrolowanie systemu dzięki wtykowym modułom ochronnym