Wybór odpowiedniej ochrony przed przepięciami

Miejsce instalacji i zastosowania.

Wszelkie informacje znajdziesz w broszurze „Ochrona odgromowa i ochrona przed przepięciami dla systemów fotowoltaicznych” dostępnej do pobrania.

Pobierz broszurę
System fotowoltaiczny na dachu

Możliwe instalacje dachowe:

Budynek bez zewnętrznej ochrony odgromowej

Budynek bez zewnętrznej ochrony odgromowej

Budynek bez zewnętrznej ochrony odgromowej

Nie bierze się pod uwagę uderzenia pioruna w budynek. System fotowoltaiczny nie zwiększa również ryzyka uderzenia pioruna. System fotowoltaiczny włącza się do połączenia wyrównawczego.

Budynek z zewnętrzną ochroną odgromową i wymaganym odstępem separacyjnym „s“

Budynek z zewnętrzną ochroną odgromową i wymaganym odstępem separacyjnym „s“

Budynek z zewnętrzną ochroną odgromową i wymaganym odstępem separacyjnym „s“

Moduły fotowoltaiczne są ułożone z zachowaniem odpowiedniego odstępu od urządzenia piorunochronnego w obszarze ochrony. System fotowoltaiczny jest zabezpieczony optymalnie na wypadek uderzenia pioruna. System fotowoltaiczny włącza się do połączenia wyrównawczego.

Budynek z zewnętrzną ochroną odgromową bez wymaganego odstępu separacyjnego „s“

Budynek z zewnętrzną ochroną odgromową bez wymaganego odstępu separacyjnego „s“

Budynek z zewnętrzną ochroną odgromową bez wymaganego odstępu separacyjnego „s“

Moduły fotowoltaiczne są zamontowane do samego urządzenia piorunochronnego. W przypadku uderzenia pioruna może zatem dojść do niebezpiecznego przeskoku iskry na system fotowoltaiczny. Aby temu zapobiec, moduły fotowoltaiczne lub ich podkonstrukcję należy połączyć z urządzeniem piorunochronnym. Należy tu pamiętać, że prądy piorunowe są odprowadzane częściowo do budynku. Połączenie wyrównawcze musi być w stanie przejąć prądy piorunowe.

Odpowiednie miejsce montażu

Wykres: Ograniczniki przepięć w pobliżu falownika i systemu fotowoltaicznego

Ograniczniki przepięć w pobliżu falownika i systemu fotowoltaicznego

Skuteczna ochrona przed przepięciami w zależności od zastosowania

 

Napięcie prądu przemiennego AC 1

Napięcie prądu przemiennego AC 2

Napięcie stałe DC 1

Napięcie stałe DC 2

 
Miejsce instalacji Rozdzielnia główna Po stronie AC falownika (długość przewodu do rozdzielni głównej przekracza ≥10 m) Po stronie DC falownika (długość przewodu do modułów fotowoltaicznych ≥10 m) Blisko modułów fotowoltaicznych lub wejścia do budynku
Bez zewnętrznej ochrony odgromowej Ogranicznik przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć typu 2
Z zewnętrzną ochroną odgromową, z wymaganym odstępem separacyjnym Ogranicznik przepięć typu 1 Ogranicznik przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć typu 2 Ogranicznik przepięć typu 2
Z zewnętrzną ochroną odgromową, bez wymaganego odstępu separacyjnego Ogranicznik przepięć typu 1 Ogranicznik przepięć typu 1 Ogranicznik przepięć typu 1 Ogranicznik przepięć typu 1

Ograniczniki przepięć dla strony AC

 

Kombinacja ograniczników typu 1+2
Kombinacja ograniczników typu 1+2
Ograniczniki przepięć typu 2
Ograniczniki przepięć typu 2
Kombinacja ograniczników typu 1+2

Kombinacja ograniczników typu 1+2

Ograniczniki przepięć typu 2

Ograniczniki przepięć typu 2

 
Sieć zasilająca 3-fazowa 1-fazowe 3-fazowa 1-fazowe
Oznaczenie VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 VAL-MS 320/3+1 VAL-MS 320/1+1
Nr art. bez zestyku komunikacji zdalnej 2800184 2800187 2859178 2804380
Nr art. z zestykiem komunikacji zdalnej 2800183 2800186 2859181 2804393

Ograniczniki przepięć dla strony DC

 

Ograniczniki przepięć typu 2
Ograniczniki przepięć typu 2
Ograniczniki przepięć typu 2
Ograniczniki przepięć typu 2
Ograniczniki przepięć typu 2

Ograniczniki przepięć typu 2

Ograniczniki przepięć typu 2

Ograniczniki przepięć typu 2

Najwyższe napięcie długotrwałe UCPV 1500 V DC 600 V DC 1000 V DC 1500 V DC
Całkowity prąd wyładowczy Itotal 40 kA 40 kA 40 kA 30 kA
Oznaczenie VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V VAL-MS 600DC-PV/2+V VAL-MS 1000DC-PV/2+V VAL-MS 1500DC-PV/2+V
Cecha produktu niewtykowy wtykowy wtykowy wtykowy
Nr art. bez zestyku komunikacji zdalnej 2905647 2800642 2800628 1033708
Nr art. z zestykiem komunikacji zdalnej 2905646 2800641 2800627 1033725

Zdolność wyładowcza

W przypadku ograniczników przepięć typu 1 zdolność wyładowcza Itotal musi odpowiadać obciążeniom w miejscu instalacji. Specyfikacje te są zgodne z normą europejską DIN EN 62305-3. W kwestii wymogów lokalnych pomocą służą nasi eksperci lokalni.

 

 

 

 

*) LPL I i II z mniej niż czterema ogranicznikami przepięć nie występują w praktyce.
Klasa ochrony odgromowej LPL Maks. prąd piorunowy < 4 przewody odprowadzające Itotal: I(8/20 µs) < 4 przewody odprowadzające Itotal: I(10/350 µs) ≥ 4 przewody odprowadzające Itotal: I(8/20 µs)
I 200 kA 34 kA* 20 kA* 20 kA
II 150 kA 25 kA* 15 kA* 15 kA
III + IV 100 kA 17 kA 10 kA 10 kA

 

 

VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V
VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V
VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V
VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V
VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V

VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V

VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V

VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V

Najwyższe napięcie długotrwałe UCPV 600 V DC 1000 V DC 1500 V DC 600 V DC
Całkowity prąd wyładowczy Itotal (8/20 µs) 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA
Całkowity prąd wyładowczy Itotal (10/350 µs) 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 5 kA
Cecha produktu niewtykowy niewtykowy niewtykowy wtykowy
Nr art. bez zestyku komunikacji zdalnej 2906293 2905639 2905641 2801163
Nr art. z zestykiem komunikacji zdalnej 2906292 2905638 2905640 2801164

W wielu przypadkach stosuje się kilka modułów śledzenia punktu MPP lub falowników. Ważne jest, aby każdy moduł śledzenia punktu MPP był niezależny. Przewody stringów są rozdzielane na moduły śledzenia punktu MPP lub falowniki i nie mogą być ze sobą połączone. Dla każdego modułu śledzenia punktu MPP wzgl. każdego falownika należy zatem zastosować osobny ogranicznik przepięć.

Jeśli dwa lub więcej modułów śledzenia punktu MPP jest zabezpieczonych ogranicznikami przepięć, prąd wyładowczy dzieli się dodatkowo. W razie potrzeby można tu użyć mniejszego ogranicznika przepięć.

Nasze ograniczniki przepięć można zamówić w wersji gotowej do montażu w obudowie natynkowej. Do wielu falowników oferujemy odpowiednią skrzynkę. Wybierz swój falownik, aby zobaczyć pasujące do niego skrzynki.

Ograniczniki przepięć dla interfejsów

Poza czterema omówionymi powyżej miejscami instalacji ograniczników przepięć w systemie fotowoltaicznym istnieje jeszcze jeden dodatkowy obszar, o którym nie należy zapominać:
Ochrona interfejsów komunikacyjnych nie zawsze jest wymagana przez normy, lecz jest bardzo zalecana. Elektronika falownika może zostać uszkodzona wskutek przepięć nawet przez kabel sieciowy lub cienki przewód sterowniczy, powodując zakłócenia działania systemu fotowoltaicznego.

Wejścia cyfrowe do regulacji mocy, stacja pogodowa, Ethernet, RS-485: są to wszystko przykłady interfejsów, które wymagają ochrony.

 

 

TTC-6P-2X1-F-M-24DC-PT-I
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I
DT-LAN-CAT.6+
TTC-6P-2X1-F-M-24DC-PT-I

TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I

DT-LAN-CAT.6+

Ochrona interfejsów Sygnały cyfrowe RS-485 (2-żył.) Ethernet gigabitowy (do 10 Gb/s)
Nr art. 2906794 2906796 2881007