Innowacyjna technologia dla silników

Technologie do rozruchu, ochrony i monitorowania silników Inteligentny i ekonomiczny sposób na rozruch, ochronę i monitorowanie silników

W wielu aplikacjach przemysłowych do realizacji ruchów stosuje się silniki elektryczne. W wielu aplikacjach przemysłowych do rozruchu silników wykorzystywane są bardzo często klasyczne, mechaniczne
układy stycznikowe. Zajmują one jednak dużo miejsca, wymagają czasochłonnego oprzewodowania i mają ograniczoną żywotność. Do pomiaru ważnych parametrów silnika i danych procesowych często konieczne są skomplikowane czujniki. Phoenix Contact oferuje tu innowacyjne, inteligentne produkty do każdej aplikacji. Dowiedz się więcej na temat zaawansowanej technologii hybrydowej CONTACTRON z ekonomicznym zarządzaniem silnikiem z pomiarem mocy czynnej.

Mikroprocesor z symbolem: technologia hybrydowa CONTACTRON

Technologia hybrydowa CONTACTRON: korzyści dla aplikacji

Technologia hybrydowa CONTACTRON to sterowane mikroprocesorem połączenie odpornej na zużycie technologii półprzewodnikowej z „wytrzymałą” techniką przekaźnikową. Człon półprzewodnikowy jest odpowiedzialny za załączanie i wyłączanie silnika, natomiast podczas pracy załączany jest człon przekaźnikowy pozwalający na niskostratne przewodzenie prądu. Umożliwia to łagodne łączenie i znacznie zmniejsza obciążenie zestyków przekaźników.

Grafika z wykresami prądu, cos phi i pomiaru mocy czynnej

Zarządzanie silnikiem: niezawodne monitorowanie – dokładne i szybkie sterowanie

Moduł zarządzania silnikami wykrywa wszystkie krytyczne stany całego systemu i oferuje atuty nowoczesnego monitorowania mocy czynnej. W razie potrzeby moduł wyłącza napęd, chroniąc w ten sposób silnik i cały system. Parametryzacja modułów zarządzania silnikiem odbywa się za pomocą intuicyjnego oprogramowania IFS-CONF firmy Phoenix Contact.