Switche zarządzalne 2200, 2300, 2400 i 2500 z różnymi portami

Switche zarządzalne 2200, 2300, 2400 i 2500

Switche zarządzalne 2200, 2300, 2400 i 2500 umożliwiają ekonomiczne zarządzanie siecią Ethernet dzięki łatwemu uruchamianiu i dużej różnorodności wersji z funkcjami odpowiednimi do danego zastosowania. Poza rozszerzonym zakresem funkcji switche te oferują również komunikację przez światłowód szklany oraz dopuszczenia do zastosowań morskich i przemysłu przetwórczego.

Moduł SFP w switchu 2200

Porty SFP umożliwiają jeszcze bardziej elastyczne zastosowanie switchy ze światłowodami

Elastyczne zastosowanie

Switche ​2200, 2300, 2400 i 2500 posiadają od 5 do 16 portów i różne złącza światłowodowe (SC, ST/BFOC, SFP). Spośród wielu wariantów można zatem wybrać optymalny zestaw portów dla danego zastosowania, a w przypadku wersji 2300 i 2500korzystać z komunikacji gigabitowej. Dzięki zwiększonemu zakresowi temperatur (od -40°C do +70°C) i redundancyjnemu zasilaniu switche można stosować również w trudnych warunkach otoczenia.

Wersje 2400 i 2500 wyróżniają się małymi wymiarami konstrukcji, dzięki czemu nadają się doskonale do małych szaf sterowniczych. Podobnie jak wersje 2200 i 2300, nadają się do zastosowania w budowie instalacji, w dziedzinie infrastruktury, a dzięki odpowiednim dopuszczeniom (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) również w aplikacjach morskich. Wersje 2200 i 2300 posiadają również niezbędne dopuszczenia o przemysłu przetwórczego (ATEX, IECEx).

Logo PROFINET i EtherNet/IP™

Uniwersalne switche zarządzalne obsługują funkcje PROFINET i EtherNet/IP​​​​™

Optymalna integracja w sieciach PROFINET i EtherNet/IP™

Dzięki zintegrowanemu urządzeniu ​PROFINET switche zarządzalne 2200, 2300, 2400 i 2500 obsługują PROFINET​ ​Conformance​ ​Class B. Można je również konfigurować i diagnozować kompleksowo za pomocą ​PC Worx​ lub portalu TIA​. W pierścieniu MRP switche mogą służyć jako manager lub jako klient. Ponadto switche obsługują protokół LLDP​, co pozwala na automatyczne wykrywanie topologii sieci.

Do sieci EtherNet/IP​​​​™​​​​ switche obsługują funkcje filtrowania multicast (​IGMP snooping​, ​IGMP querier​, ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​).

Topologia MRP

Modele FL SWITCH 2200/2300/2400/2500 obsługują mechanizm redundancji MRP

Diagnostyka sieci, minimalizacja czasów awarii i ochrona przed nieautoryzowanym dostępem

Mechanizmy redundancji są szczególnie ważne w przypadku sieci odpornych na defekty. Switche zarządzalne 2200, 2300, 2400 i 2500 obsługują różne popularne mechanizmy redundancji, np. RSTP, LACP i MRP. W ten sposób switche te w sposób niezależny minimalizują czasy awarii na skutek błędów sieci lub przypadkowego podpięcia pętli.

Do ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do urządzenia i sieci switche zarządzalne 2200, 2300, 2400 i 2500 obsługują ważne funkcje bezpieczeństwa, np. zabezpieczenie portów oparte na adresach MAC lub uwierzytelnienie RADIUS.

Dodatkowo dzięki licznym funkcjom diagnostyki (np. protokół SNMP, Syslog, Port mirroring) można szybko zlokalizować i usunąć błędy sieci. Zdalne serwisowanie umożliwia zdalny dostęp do ważnych informacji urządzenia.

W przypadku awarii urządzenia funkcje serwera DHCP związane z nadawaniem adresów ​IP umożliwiają łatwą i szybką wymianę uszkodzonego urządzenia.

FL SWITCH 2200/2300 z możliwościami konfiguracji

Switche zarządzalne z serii 2000 oferują różne możliwości konfiguracji

Różne możliwości konfiguracji

Istnieją różne możliwości konfiguracji switchy zarządzalnych. Switche posiadają gniazdo na kartę SD, co umożliwia ich wygodną konfigurację przy użyciu karty pamięci. W ten sposób w razie awarii i konieczności wymiany nie trzeba konfigurować nowego urządzenia, lecz wystarczy jedynie włożyć do niego kartę pamięci. Jeśli jednak preferujesz konfigurację za pośrednictwem interfejsu webowego, switche te umożliwiają wygodne zarządzanie z poziomu przeglądarki.

​Switche obsługują protokół ​SNMP do konfiguracji za pomocą oprogramowania do zarządzania, np. ​FL Network Manager​ lub bezpośrednio ze sterownika​. ​Do konfiguracji urządzeń bezpośrednio bez interfejsu webowego lub oprogramowania można użyć poleceń CLI lub przycisku trybu inteligentnego bezpośrednio na urządzeniu.

Przegląd FL SWITCH 2200, 2300, 2400 i 2500

FL SWITCH 2200
FL SWITCH 2300
FL SWITCH 2400
FL SWITCH 2500
FL SWITCH 2200

FL SWITCH 2300

FL SWITCH 2400

FL SWITCH 2500

Transmisja danych
Szybkość transmisji 10/100 Mb/s 10/100/1000 Mb/s 10/100 Mb/s 10/100/1000 Mb/s
Ramki jumbo nie tak nie tak
Zestyk alarmowy tak (wyjście cyfrowe) tak (wyjście cyfrowe) tak (zestyk przekaźnikowy) tak (zestyk przekaźnikowy)
Zakres temperatury -40°C ... +70°C -40°C ... +70°C -40°C ... +70°C -40°C ... +70°C
Napięcie zasilania 12 ... 57 V DC (redundancyjnie) 12 ... 57 V DC (redundancyjnie) 18 ... 32 V DC (redundancyjnie) 18 ... 32 V DC (redundancyjnie)
Funkcje filtrowania
Quality of Service tak tak tak tak
VLAN tak tak tak tak
Multicast / IGMP snooping tak tak tak tak
Redundancja
Rapid Spanning Tree (RSTP) tak tak tak tak
Manager/klient MRP tak / tak tak / tak tak / tak tak / tak
Fast Ring Detection (FRD) tak tak tak tak
Link Aggregation (LACP) tak tak tak tak
Large Tree Support tak tak tak tak
Rozszerzona redundancja pierścieniowa 15 ms nie nie nie nie

Przegląd FL SWITCH 2200, 2300, 2400 i 2500

FL SWITCH 2200

FL SWITCH 2300

FL SWITCH 2400

FL SWITCH 2500

Funkcje zarządzania
Address Conflict Detection (ACD) tak tak tak tak
Serwer DHCP Na bazie puli/portów, opcja 82 Na bazie puli/portów, opcja 82 Na bazie puli/portów, opcja 82 Na bazie puli/portów, opcja 82
Command Line Interface (CLI) tak tak tak tak
Funkcje diagnostyki
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) tak tak tak tak
Port Configuration, Statistics and Utilization tak tak tak tak
SNMPv1/v2/v3 tak tak tak tak
SNMP Traps tak tak tak tak
Syslog tak tak tak tak
Synchronizacja czasu
Simple Network Time Protocol (SNTP) tak tak tak tak
Security
MAC-based Port Security tak tak tak tak
Uwierzytelnianie RADIUS (IEEE 802.1X) tak tak tak tak
Protokoły automatyzacyjne
Klasa zgodności PROFINET B B B B
Urządzenie PROFINET tak tak tak tak
EtherNet/IP™, zaawansowane filtrowanie multicast tak tak tak tak
Dopuszczenia Dopuszczenia morskie, ATEX, IECEx Dopuszczenia morskie, ATEX, IECEx Dopuszczenia morskie (w przygotowaniu) Dopuszczenia morskie (w przygotowaniu)
Do listy produktów Do listy produktów Do listy produktów Do listy produktów