Zawsze właściwa obudowa

Zawsze właściwa obudowa Nasza bogata oferta obudów i rodzajów przyłączy daje wiele możliwości konfiguracji nowoczesnych urządzeń. Od wersji kolorystycznej, poprzez nadruki i specjalną obróbkę, po całkowicie nowe produkty – możliwości są niemalże nieograniczone.

Znajdziesz u nas:

  • Modułowe systemy obudów montowane na szynę DIN
  • Obudowy obiektowe o wysokim stopniu ochrony
  • Szeroki asortyment komponentów i akcesoriów
  • Możliwości personalizacji obudów
  • Liczne wariacje dzięki indywidualnym nadrukom i obróbce dostępnych produktów
Obudowa do elektroniki jako część szafy sterowniczej
Darmowy poradnik #1
Obudowy do elektroniki, technologia przyłączeniowa i wynikające z tego prowadzenie przewodów wykazują różne wymagania pod kątem przestrzeni. Dostępne miejsce jest kluczowym kryterium przy doborze szafy sterowniczej. Dlatego też, na jej projekt bezpośredni wpływ ma konstrukcja wykorzystanych systemów obudów.
Pobierz poradnik
Darmowy poradnik
Rozwiązania dla Elektroników

Przystępnie podane nowinki techniczne, praktyczne porady inżynierskie.

Modułowe obudowy elektroniki serii ICS - baza dla nowoczesnych urządzeń IoT

Modułowe obudowy elektroniki serii ICS - baza dla nowoczesnych urządzeń IoT
Modułowe obudowy elektroniki serii ICS - baza dla nowoczesnych urządzeń IoT MovingImage

Uniwersalne obudowy elektroniki UCS - idealne rozwiązanie do systemów typu embedded

Uniwersalne obudowy elektroniki UCS - idealne rozwiązanie do systemów typu embedded
Uniwersalne obudowy elektroniki UCS - idealne rozwiązanie do systemów typu embedded MovingImage

System obudów ME-IO - indywidualne obudowy do modułowych systemów sterowania

System obudów ME-IO - indywidualne obudowy do modułowych systemów sterowania
System obudów ME-IO - indywidualne obudowy do modułowych systemów sterowania MovingImage