Rozwiązania indywidualne Nasze rozwiązania na indywidualne zamówienie umożliwiają stworzenie produktu dostosowanego do Twojej aplikacji, jeśli nie posiadamy takiego w swojej ofercie: nasi pracownicy uwzględnią Twoje potrzeby, od drobnych modyfikacji standardowych artykułów po kompletnie nowe rozwiązania. Dysponujemy specjalistyczną wiedzą techniczną i opracowujemy rozwiązania krok po kroku.

Rozmowa z klientem trzymającym produkt w dłoni

Odkryj różnorodność w zakresie dostosowywania i rozwoju produktów

Szukasz produktu, aplikacji, systemu lub usługi? Dostosujemy się do Twoich potrzeb i zaoferujemy odpowiednie rozwiązanie. Czasami wystarczy niewielka zmiana, a czasami jest konieczna całkowicie nowa koncepcja. W Phoenix Contact Solution Center pracują doświadczeni specjaliści, którzy służą Ci pomocą. Wspólnie z Tobą stworzą rozwiązanie dokładnie takie, jakiego potrzebujesz. Wybierz spośród wielu możliwości.

Korzyści

  • Osobiste doradztwo: tylko jedna osoba kontaktowa w całej fazie projektu
  • Przygotowanie na każdą sytuację dzięki elastycznym rozwiązaniom
  • Szybka i niezawodna realizacja dzięki naszym doświadczonym specjalistom
  • Błyskawiczne rozeznanie i pierwsze efekty dzięki szybkiej dostawie prototypu
  • Terminowa dostawa dzięki dokładnemu planowaniu i kontroli projektu

Skonfiguruj


Konfekcjonowanie


Dostępne są następujące opcje konfekcjonowania

Konfekcjonowanie za pomocą konfiguratora
Strona szczegółów artykułu do samodzielnego konfekcjonowania
Pracownik podczas konfekcjonowania na indywidualne zamówienie
Konfekcjonowanie za pomocą konfiguratora

W zależności od produktu, niektóre konfiguratory oferują również dostosowanie procesu konfiguracji, w tym konfiguratory dotyczące produkcji szaf sterowniczych, techniki przyłączania urządzeń, zasilaczy, wyłączników i ochrony przed przepięciami.

Do konfiguratorów
Strona szczegółów artykułu do samodzielnego konfekcjonowania

Możesz także dostosować odpowiednie produkty na stronie szczegółów artykułu. Aby to zrobić, wejdź na stronę szczegółów artykułu. Kliknij „Konfiguruj”. Następnie możesz wybrać długość kabla lub technikę przyłączeniową. Następnie umieść gotowy artykuł w koszyku – gotowe.

Pracownik podczas konfekcjonowania na indywidualne zamówienie

Potrzebujesz indywidualnego rozwiązania, które będzie dokładnie dopasowane do Twojej aplikacji? – Nie ma problemu. Napisz do nas. Skontaktujemy się z Tobą.

Zapytanie o indywidualne konfekcjonowanie

Projektowanie nowych produktów