Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złączki przelotowe i złączki wielopoziomowe firmy Phoenix Contact to kompaktowe rozwiązanie do podłączania dwóch lub większej liczby przewodów. Złączki te wyróżniają się dużą elastycznością montażu elementów oraz optymalnymi możliwościami oznakowania. Złączki do elementów elektronicznych to złączki szynowe do montażu diod LED, diod Zenera lub rezystorów.
Więcej informacjiZłączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Zacisk przewodu ochronnego, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,14 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: zielono-żółty
Złącze 2-poziomowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 22 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. i 2-poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Zacisk przewodu ochronnego, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: zielono-żółty
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 10 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski
Push-X wyznacza nowe standardy w technice przyłączeniowej. Nowa technologia umożliwia jeszcze szybsze podłączanie przewodów każdego rodzaju i przekroju. Łatwa obsługa bez narzędzi skraca czas montażu i umożliwia automatyczne oprzewodowanie.
Złączka przelotowa, przyłącze wieloprzewodowe
Złączki przelotowe wyróżniają się dwoma punktami zaciskowymi oraz kompaktową konstrukcją. Duży zakres przekrojów złączek przelotowych umożliwia ich uniwersalne zastosowanie niezależnie od aplikacji. Poza standardowymi złączkami przelotowymi do oprzewodowania np. przewodów miedzianych firma Phoenix Contact oferuje również złączki szynowe Al/CU. Złączki uniwersalne umożliwiają podłączanie przewodu aluminiowego i miedzianego za pomocą jednej tylko złączki szynowej.
Złączka wieloprzewodowa, przyłącze podwójne
Złączki wieloprzewodowe firmy Phoenix Contact umożliwiają jeszcze bardziej kompaktowe oprzewodowanie. Złączki wieloprzewodowe to złączki przelotowe z dwoma lub czterema przyłączami. Wszystkie przyłącza przechodzą przez tę samą belkę prądową. Umożliwia to zatem osobne podłączenie do każdej złączki szynowej nawet czterech przewodów. Dzięki budowie złączki szynowej do wykonania oprzewodowania potrzebnych jest mniej złączek i przewodów. Poza lepszym uporządkowaniem umożliwia to oprzewodowanie lub rozdział potencjałów na mniejszej powierzchni.
Złączki wielopoziomowe i złączki dwupoziomowe
W porównaniu ze złączkami wieloprzewodowymi złączki wielopoziomowe umożliwiają jeszcze większą gęstość oprzewodowania. Złączki wielopoziomowe są dostępne z maks. trzema poziomami. Na każdym poziomie jest podłączony jeden potencjał, czyli odpowiada on złączce przelotowej. Ponadto każdy poziom posiada własny otwór funkcyjny. Otwory funkcyjne większości złączek dwupoziomowych są wykonane w taki sposób, aby móc połączyć dwa poziomy za pomocą mostka pionowego. W ten sposób powstaje złączka wieloprzewodowa na kilku poziomach. Do takiego mostkowania system CLIPLINE complete oferuje specjalne mostki przewodowe. Poza wersjami pojedynczymi dostępne są również złączki wielopoziomowe z przyłączem PE. Poziom przyłącza PE nie ma otworu funkcyjnego. Potencjał upływowy prowadzi poprzez metalową stopę PE bezpośrednio do szyny zbiorczej.
Złączka do elementów elektronicznych
Złączki do elementów elektronicznych można stosować w różnych aplikacjach. Spełniają one również wymagania bezpieczeństwa – nadrukowane schematy połączeń lub symbole znacznie redukują ryzyko błędnego oprzewodowania. Różne elementy elektromechaniczne i elektryczne złączek szynowych mają różne zastosowanie. Są one potrzebne do następujących celów:
Efektywne projektowanie za pomocą PROJECT complete
Intuicyjne projektowanie, inteligentne funkcje i indywidualny interfejs użytkownika: oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete to innowacyjne rozwiązanie do łatwego projektowania listwy ze złączkami oraz prostego tworzenia oznaczników.
Od importu danych z projektu elektrycznego po dostawę gotowego produktu – oprogramowanie oferuje indywidualne i wygodne wsparcie podczas całego procesu.