Złączka odłącznikowa - OTTA 6-T
0790446

Złączka odłącznikowa, z suwakiem rozłączającym, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 36 A, 1. poziomowe, rodzaj przyłącza: Przyłącze sworzniowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary


Szczegóły produktu




Typ produktu Złączka z zaciskiem sworzniowym
Ilość przyłączy 2
Liczba rzędów 1
Potencjały 1
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa III
Stopień zabrudzenia 3

Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych 1,31 W

Liczba przyłączy na poziom 2
Przekrój znamionowy 6 mm²
1. poziomowe
Długość odizolowania Długość odizolowania zależy od informacji producenta końcówek kablowych.
Długość odizolowania zależy od informacji producenta końcówek kablowych.
Przyłącze według normy IEC 60947-7-1
Prąd znamionowy 36 A
Maksymalny prąd obciążenia 36 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm²)
Napięcie znamionowe 800 V (Napięcie znamionowe dotyczy izolowanych końcówek oczkowych kabli)
Przekrój znamionowy 6 mm²
Podłączenie końcówki kablowej DIN 46234:1980-03
Przyłącze według normy DIN 46234:1980-03
Przekrój 0,1 mm² ... 6 mm²
Zakres przekrojów AWG 24 ... 10
średnica oczka 4,3 mm
Szerokość 9,6 mm
Średnica bolca 4 mm
Gwint śruby M4
Moment dokręcania 1,5 ... 1,8 Nm
Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : czerwone 1,5 mm²
Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : niebieski 2,5 mm²
Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : żółty 6 mm²
Przyłącze według normy DIN 46237:1970-07
Przekrój 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Zakres przekrojów AWG 20 ... 14
średnica oczka 4,3 mm
Szerokość 9,6 mm
Średnica bolca 4 mm
Gwint śruby M4
Moment dokręcania 1,5 ... 1,8 Nm

Szerokość 11 mm
Szer. pokrywy 1,5 mm
wysokość NS 35/15 59,5 mm
wysokość NS 35/7,5 52 mm
Wysokość 2,047 "
wysokość NS 32 57 mm
Długość 69 mm

Kolor szary
Klasa palności wg UL 94 V0
Grupa materiału izolacyjnego I
Materiał izolacyjny PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie -60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) 130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) wynik pozytywny

Badanie napięciem udarowym
Napięcie probiercze wartość zadania 9,8 kV
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie nagrzewania
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury Wzrost temp. ≤ 45 K
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 6 mm² 0,72 kA
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Napięcie probiercze wartość zadania 2 kV
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Dane mechaniczne
Otw. ściana bocz. tak

Wytrzymałość mechaniczna
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Mocowanie na nośniku
Szyna DIN/Befestigungsauflage NS 32/NS 35
Obciążenie pomiarowe wartość zadana 5 N
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Próba płomieniem igłowym
Czas działania 30 s
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wibracje przypadkowe szerokopasmowe
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Częstotliwość 5 - 150 Hz
Przyspieszenie 5g (25 - 150 Hz)
Czas pomiaru na oś 2 h
Kierunki pomiaru Oś X, Y i Z
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Udary
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Rodzaj udaru Półsinusioda
Przyspieszenie 5g
Czas trwania udaru 50 ms
Liczba udarów w każdym kierunku 3
Kierunki pomiaru Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja) -5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %

Przyłącze według normy IEC 60947-7-1

Sposób montażu NS 35/7,5
NS 35/15
NS 32
Gwint śruby M4

Numer artykułu 0790446
Jednostka opakowania 50 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży BE4533
Klucz produktu BE4533
Strona katalogu Strona 566 (C-1-2019)
GTIN 4017918005559
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 30,842 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 30,842 g
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia IN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0

DNV

Approval ID: TAE00001CT
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
600 V 25 A 22 - 10

UL Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Usegroup B
600 V 30 A
Usegroup C
600 V 30 A

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00540

LR

Approval ID: LR2041789TA

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Produkty kompatybilne


  1. Mostek wtykany EB 2-OTTA 6 - 0790608

    Obciążalność prądowa, maks.
    36 A
  2. Mostek wtykany EB 3-OTTA 6 - 3026036

    Obciążalność prądowa, maks.
    36 A
  3. Mostek wtykany EB 4-OTTA 6 - 3026049

    Obciążalność prądowa, maks.
    36 A
  4. Mostek wtykany EB 5-OTTA 6 - 3026050

    Obciążalność prądowa, maks.
    36 A
  5. Mostek wtykany EB 7-OTTA 6 - 3026052

    Obciążalność prądowa, maks.
    36 A
  6. Mostek wtykany EB 10- OTTA 6 - 0790420

    Obciążalność prądowa, maks.
    36 A
  7. Pokrywa zamykająca D-OTTA 6-T - 0790459

  8. Szyna nośna, z otworami NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - 1201002

  9. Wkrętak SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079

  10. Szyna nośna, bez otworów NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201015

  11. Blokada przełączania S-OTTA 6-T - 0311199

  12. Szyna nośna, z otworami NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  13. Przegroda TS-UK 6-T - 3072820

  14. Szyna nośna, bez otworów NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  15. Szyna nośna, z otworami NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  16. Szyna nośna, bez otworów NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

  17. Szyna nośna, bez otworów NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  18. Szyna nośna, z otworami NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  19. Szyna nośna, bez otworów NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  20. Szyna nośna, bez otworów NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

  21. Zaślepka NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  22. Szyna nośna, z otworami NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

  23. Szyna nośna, bez otworów NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

  24. Szyna nośna, z otworami NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

  25. Szyna nośna, bez otworów NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

  26. Szyna nośna, bez otworów NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  27. Szyna nośna, z otworami NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

  28. Szyna nośna, bez otworów NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

  29. Szyna nośna, bez otworów NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

  30. Zaślepka NS 35/15 CAP - 1206573

  31. Szyna nośna, bez otworów NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

  32. Taśma oznaczników ponacinana ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001

  33. Taśma oznaczników ponacinana ZB 10 CUS - 0824941

  34. Taśma oznaczników ponacinana ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1053014

  35. Taśma oznaczników ponacinana ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 1053027

  36. Oznacznik do zacisków ZB10,LGS:L1-N,PE - 1053412

  37. Oznacznik do zacisków ZB10,LGS:U-N - 1053438

  38. Oznacznik do zacisków UC-TM 10 - 0818069

  39. Oznacznik do zacisków UC-TM 10 CUS - 0824605

  40. Oznacznik do zacisków UCT-TM 10 - 0829142

  41. Oznacznik do zacisków UCT-TM 10 CUS - 0829623

  42. Trzymacz końcowy CLIPFIX 35 - 3022218

  43. Trzymacz końcowy CLIPFIX 35-5 - 3022276

  44. Trzymacz końcowy E/NS 35 N - 0800886

  45. Trzymacz końcowy E/UK - 1201442

  46. Trzymacz końcowy E/UK 1 - 1201413