CSA
Approval ID: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | 28 - 12 |
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00541cULus Recognized
Approval ID: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Usegroup F | ||||
800 V | 20 A | 28 - 12 |