Złączka przelotowa - UK 2,5 N GN
0719087

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: zielony


Szczegóły produktu




Typ produktu Złączka przelotowa
Ilość przyłączy 2
Liczba rzędów 1
Potencjały 1
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa III
Stopień zabrudzenia 3

Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych 0,77 W

Liczba przyłączy na poziom 2
Przekrój znamionowy 2,5 mm²
Poziom 1 u góry 1 na dole 1
Gwint śruby M3
Moment dokręcania 0,6 ... 0,8 Nm
Długość usuwanej izolacji 7 mm
sonda wzorcowa A3
Przyłącze według normy IEC 60947-7-1
Przekrój przewodu sztywnego 0,2 mm² ... 4 mm²
przekrój przewodu AWG 24 ... 12
Przekrój przewodu, linka 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu linki [AWG] 24 ... 14
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój drutu z mostkiem wtykowym 2,5 mm²
Przekrój linki z mostkiem wtykowym 2,5 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne 0,2 mm² ... 1 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie 0,2 mm² ... 1 mm²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego 0,25 mm² ... 1 mm²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Prąd znamionowy 24 A
Maksymalny prąd obciążenia 24 A (przy średnicy przewodu 2,5)
Napięcie znamionowe 800 V
Przekrój znamionowy 2,5 mm²

Dane znamionowe (ATEX/IECEx)
Oznaczanie Ex eb IIC Gb
Zakres temperatur roboczych -60 °C ... 105 °C
Akcesoria ze świadectwem Ex 3001022 D-UK 2,5
3003020 D-UK 4/10
3004210 ATP-UK 5-MTK
1212587 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE
1201442 E/UK
Mostek stały / FBR 2-5-EX / 0716129
Mostek stały / FBR 10-5-EX / 2303226
Mostek stały / FBR 80-5-EX / 3000942
Dane mostków 20 A / 2,5 mm²
Wzrost temperatury Ex 40 K (20,5 A / 2,5 mm²)
40 K (25,5 A / 4 mm²)
Napięcie znamionowe 500 V
dla mostkowania mostkiem 550 V
- w przy przeskakującym mostkowaniu 176 V
Znamionowe napięcie izolacji 500 V
Poziom Ex Informacje ogólne
Prąd znamionowy 20,5 A (2,5 mm²)
Maksymalny prąd obciążenia 25,5 A (4 mm²)
Opór przejścia 0,34 mΩ
Dane przyłącza Ex Informacje ogólne
zakres momentu obrotowego 0,6 Nm ... 0,8 Nm
Przekrój znamionowy 2,5 mm²
Przekrój znamionowy AWG 14
Zdolność przyłączeniowa sztywne 0,2 mm² ... 4 mm²
przyłączane przewody AWG 24 ... 12
Zdolność przyłączeniowa giętkie 0,2 mm² ... 2,5 mm²
przyłączane przewody AWG 24 ... 14
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne 0,2 mm² ... 1 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, AWG druty 24 ... 18
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie 0,2 mm² ... 1 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, AWG linki 24 ... 18

Szerokość 5,2 mm
Szer. pokrywy 1,5 mm
wysokość NS 35/15 49,5 mm
wysokość NS 35/7,5 42 mm
Wysokość 1,654 "
wysokość NS 32 47 mm
Długość 42,5 mm

Kolor zielony
Klasa palności wg UL 94 V2
Grupa materiału izolacyjnego I
Materiał izolacyjny PA
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) 125 °C

Badanie napięciem udarowym
Napięcie probiercze wartość zadania 9,8 kV
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie nagrzewania
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury Wzrost temp. ≤ 45 K
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 2,5 mm² 0,3 kA
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 4 mm² 0,48 kA
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Napięcie probiercze wartość zadania 2 kV
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Dane mechaniczne
Otw. ściana bocz. tak

Wytrzymałość mechaniczna
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Mocowanie na nośniku
Szyna DIN/Befestigungsauflage NS 32/NS 35
Obciążenie pomiarowe wartość zadana 1 N
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu
Prędkość kątowa 10 U/min
obroty 135
Przekrój przewodu/waga 0,2 mm² / 0,2 kg
2,5 mm² / 0,7 kg
4 mm² / 0,9 kg
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Próba płomieniem igłowym
Czas działania 30 s
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja) -5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %

Przyłącze według normy IEC 60947-7-1

Sposób montażu NS 35/7,5
NS 35/15
NS 32

Numer artykułu 0719087
Jednostka opakowania 50 Szt.
Minimalne zamówienie 50 Szt.
Klucz sprzedaży BE1211
Klucz produktu BE1211
GTIN 4017918599447
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 6,427 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 5,927 g
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia IN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0

DNV

Approval ID: TAE00001CT
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
300 V 20 A 28 - 12

IECEE CB Scheme

Approval ID: NL-65062
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
800 V 24 A - 2,5

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Usegroup B
300 V 20 A 30 - 12
Usegroup C
300 V 20 A 30 - 12
Usegroup D
600 V 5 A 30 - 12

KEMA-KEUR

Approval ID: 71-113414
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
800 V - 2,5

LR

Approval ID: LR2041789TA

BV

Approval ID: 07774/E0 BV
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534

cUL Recognized

Approval ID: E192998
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
300 V 20 A 30 - 12

EAC Ex

Approval ID: RU C-DE.HA91.B.00066

IECEx

Approval ID: IECEx PTB 19.0039U

UL Recognized

Approval ID: E192998
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
300 V 20 A 30 - 12

ATEX

Approval ID: PTB19ATEX1014U

CCC

Approval ID: 2020322313000623

NEPSI

Approval ID: GYJ20.1195U

DNV GL-EX

Approval ID: TAE00003K6
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Świadectwo części EEx e II 440 V 32 A - 2,5

cULus Recognized


China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Produkty kompatybilne


  1. Mostek stały FBRI 20-5 N - 3000515

  2. Mostek stały FBRI 16-5 N - 3000476

  3. Mostek stały FBRI 12-5 N - 3000434

  4. Mostek stały FBRI 2-5 N - 3000227

  5. Mostek stały FBRI 10-5 N - 2770642

    Obciążalność prądowa, maks.
    24 A
  6. Mostek stały FBRI 40-5 N - 3006823

  7. Mostek wtykany EBL 3- 5 - 2303158

    Obciążalność prądowa, maks.
    24 A
  8. Mostek wtykany EBL 2- 5 - 2303145

    Obciążalność prądowa, maks.
    24 A
  9. Mostek wtykany EBL 10- 5 - 2303132

    Obciążalność prądowa, maks.
    24 A
  10. Mostek łączeniowy USBR 2-7 - 2303239

    Obciążalność prądowa, maks.
    18 A
  11. Mostek łączeniowy USBRJ 2-7 - 2305538

  12. Mostek łączeniowy SBRN 2-7 - 1413230

  13. Mostek stały FB-150 METER - 0201595

  14. Pokrywa zamykająca D-UK 2,5 - 3001022

  15. Szyna nośna, z otworami NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - 1201002

  16. Etykieta ostrzegawcza WS 4- 5 - 0805344

  17. Szyna nośna, bez otworów NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201015

  18. Etykieta ostrzegawcza WS 3- 5 - 0805357

  19. Szyna nośna, z otworami NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  20. Etykieta ostrzegawcza WS 5- 5 - 0805331

  21. Szyna nośna, bez otworów NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  22. Śruba ZSR - 2303608

  23. Szyna nośna, z otworami NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  24. Wtyk zwierający KSS 5 - 2303543

  25. Szyna nośna, bez otworów NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

  26. Wtyczki redukujące RPS - 0201647

  27. Szyna nośna, bez otworów NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  28. Przegroda TS-KK 3 - 2770215

  29. Szyna nośna, z otworami NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  30. Przegroda rozdzielająca sekcje ATP-UK - 3003224

  31. Szyna nośna, bez otworów NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  32. Szyna nośna, bez otworów NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

  33. Wkrętak SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587

  34. Zaślepka NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  35. Wtyczki probiercze PS-UK 2,5 B/E - 3001132

  36. Szyna nośna, z otworami NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

  37. Wtyczki probiercze PS-UK 2,5 B/Z-5 - 3001226

  38. Szyna nośna, bez otworów NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

  39. Szyna nośna, z otworami NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

  40. Szyna nośna, bez otworów NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

  41. Szyna nośna, bez otworów NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  42. Szyna nośna, z otworami NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

  43. Szyna nośna, bez otworów NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

  44. Szyna nośna, bez otworów NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

  45. Zaślepka NS 35/15 CAP - 1206573

  46. Szyna nośna, bez otworów NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

  47. Taśma oznaczników ponacinana ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

  48. Taśma oznaczników ponacinana ZB 5 CUS - 0824962

  49. Taśma oznaczników ponacinana ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017

  50. Taśma oznaczników ponacinana ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020

  51. Taśma oznaczników ponacinana ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033

  52. Taśma oznaczników ponacinana ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415

  53. Oznacznik do zacisków UC-TM 5 - 0818108

  54. Oznacznik do zacisków UC-TM 5 CUS - 0824581

  55. Oznacznik do zacisków UCT-TM 5 - 0828734

  56. Oznacznik do zacisków UCT-TM 5 CUS - 0829595

  57. Wtyczki probiercze MPS-MT - 0201744

  58. Tulejka izolująca MPS-IH WH - 0201663

  59. Tulejka izolująca MPS-IH RD - 0201676

  60. Tulejka izolująca MPS-IH BU - 0201689

  61. Tulejka izolująca MPS-IH YE - 0201692

  62. Tulejka izolująca MPS-IH GN - 0201702

  63. Tulejka izolująca MPS-IH GY - 0201728

  64. Tulejka izolująca MPS-IH BK - 0201731

  65. Trzymacz końcowy CLIPFIX 35 - 3022218

  66. Trzymacz końcowy CLIPFIX 35-5 - 3022276

  67. Trzymacz końcowy E/NS 35 N - 0800886

  68. Trzymacz końcowy E/UK - 1201442

  69. Trzymacz końcowy E/UK 1 - 1201413

  70. Gniazdo testowe PSBJ 3/13/4 - 0201304

  71. Gniazdo testowe PSB 3/10/4 - 0601292


Korzyści

Uniwersalna stopa z możliwością montażu na szynach nośnych NS 35... i NS 32...
Szereg konstrukcyjny złączy uniwersalnych UK posiada typowe cechy decydujące o praktycznych zastosowaniach
Rozdział potencjałów do wyboru mostkami stałymi na środku złącza lub mostkami wtykanymi w obszar użytkowy złącza