Złączka przelotowa - PTV 4 RD
1291847

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czerwone


Szczegóły produktu




Typ produktu Złączka przelotowa
Zakres stosowania Kolejnictwo
Budowa maszyn
Budowa instalacji
Inżynieria procesowa
Ilość przyłączy 2
Liczba rzędów 1
Potencjały 1
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa III
Stopień zabrudzenia 3

Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych 1,02 W

Liczba przyłączy na poziom 2
Przekrój znamionowy 4 mm²
Długość odizolowania 9 mm ... 11 mm
sonda wzorcowa A4
B3
Przekrój przewodu sztywnego 0,2 mm² ... 6 mm²
przekrój przewodu AWG 24 ... 10
Przekrój przewodu, linka 0,2 mm² ... 6 mm²
Przekrój przewodu linki [AWG] 24 ... 10
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) 0,2 mm² ... 4 mm²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) 0,2 mm² ... 4 mm²
Przekrój przewodu, linka (2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z izolacją z tworzywa sztucznego 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Prąd znamionowy 32 A
Maksymalny prąd obciążenia 36 A (przy przekroju przewodu 6 mm², drut)
Napięcie znamionowe 1000 V
Przekrój znamionowy 4 mm²
Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych
Przekrój przewodu sztywnego 0,75 mm² ... 6 mm²
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) 1,5 mm² ... 4 mm²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) 1,5 mm² ... 4 mm²

Dane znamionowe (ATEX/IECEx)
Certyfikat ATEX PTB 20 ATEX 1016 U
Certyfikat Ex IEC IECEx PTB 20.0037 U
Oznaczanie II 2 G  Ex eb IIC Gb
Zakres temperatur roboczych -60 °C ... 110 °C
Akcesoria ze świadectwem Ex 1088746 D-PTV 2,5/4
3030721 ATP-ST 4
1204517 SZF 1-0,6X3,5
3022276 CLIPFIX 35-5
Dane mostków 27 A / 4 mm²
Wzrost temperatury Ex 40 K (27,3 A / 4 mm²)
Napięcie znamionowe 500 V
dla mostkowania mostkiem 550 V
- w przy przeskakującym mostkowaniu 352 V
- w przypadku skróconego mostkowania 275 V
- w przy przyciętym na długość mostku z pokrywą 275 V
- w przy przyciętym na długość mostku z przegrodą rozdzielającą sekcje 550 V
Znamionowe napięcie izolacji 500 V
Poziom Ex Informacje ogólne
Prąd znamionowy 27 A (4 mm²)
Maksymalny prąd obciążenia 31 A (6 mm²)
Opór przejścia 0,5 mΩ
Dane przyłącza Ex Informacje ogólne
Przekrój znamionowy 4 mm²
Przekrój znamionowy AWG 12
Zdolność przyłączeniowa sztywne 0,2 mm² ... 6 mm²
przyłączane przewody AWG 24 ... 10
Zdolność przyłączeniowa giętkie 0,2 mm² ... 6 mm²
przyłączane przewody AWG 24 ... 10

Szerokość 6,2 mm
Szer. pokrywy 2,2 mm
Wysokość 35,3 mm
wysokość NS 35/15 44,3 mm
wysokość NS 35/7,5 36,8 mm
Długość 50,8 mm

Kolor czerwone
Klasa palności wg UL 94 V0
Grupa materiału izolacyjnego I
Materiał izolacyjny PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie -60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) 125 °C

Badanie napięciem udarowym
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 4 mm² 0,48 kA
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Napięcie probiercze wartość zadania 2,2 kV
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Dane mechaniczne
Otw. ściana bocz. tak

Wytrzymałość mechaniczna
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Mocowanie na nośniku
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu
Prędkość kątowa 10 U/min
obroty 135
Przekrój przewodu/waga 0,2 mm² / 0,2 kg
4 mm² / 0,9 kg
6 mm² / 1,4 kg
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Starzenie
Cykle temp. 192
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Próba płomieniem igłowym
Czas działania 30 s
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wibracje przypadkowe szerokopasmowe
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Zakres Badanie trwałości kategoria 2, na wózku
Częstotliwość f1 = 5 Hz do f2 = 250 Hz
Poziom ASD 6,12 (m/s²)²/Hz
Przyspieszenie 3,12g
Czas pomiaru na oś 5 h
Kierunki pomiaru Oś X, Y i Z
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Udary
Rodzaj udaru Półsinusioda
Przyspieszenie 30g
Czas trwania udaru 18 ms
Liczba udarów w każdym kierunku 3
Kierunki pomiaru Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja) -5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %

Przyłącze według normy IEC 60947-7-1

Sposób montażu NS 35/7,5
NS 35/15

Numer artykułu 1291847
Jednostka opakowania 50 Szt.
Minimalne zamówienie 100 Szt.
Klucz sprzedaży BE2311
Klucz produktu BE2311
GTIN 4063151522964
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 7,46 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 7 g
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Approval ID: 158887
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Usegroup B
600 V 30 A 26 - 10
Usegroup C
600 V 30 A 26 - 10
Usegroup D
600 V 5 A 26 - 10

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644

cULus Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
Usegroup B
600 V 30 A 26 - 10
Usegroup C
600 V 30 A 26 - 10
Usegroup F
1000 V 30 A 26 - 10

IECEx

Approval ID: IECExPTB20.0037U

ATEX

Approval ID: PTB20ATEX1016U
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
550 V 27 A 0,2 - 4

CCC

Approval ID: 2021122313114374

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Produkty kompatybilne



Korzyści

Przejrzyste oprzewodowanie dzięki wprowadzeniu przewodów z boku
Kompaktowa konstrukcja umożliwia oprzewodowanie na niewielkiej przestrzeni
Złączki przyłączeniowe Push-in wyróżniają się następującymi cechami systemu CLIPLINE complete:
Oprócz możliwości kontroli w podwójnym szybie funkcyjnym na wszystkich złączach dostępny jest dodatkowy odczep kontrolny