Złącze wtykowe - SACC-M18FR-4CON-PG9
1662900

Wtyk czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-biegun., gniazdo kątowe M18, kodowanie A, złącze śrubowe, część radełkowana z metalu


Szczegóły produktu




Wymiary zewnętrzne
średnica zewnętrzna 6 mm ... 8 mm

Numer artykułu 1662900
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży ABRJHA
Klucz produktu ABRJHA
GTIN 4017918137373
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 30,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 30,1 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440102

China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”