PV-FI-X1F/M-S 4-6 PU1 - Złącze
1533034

Złącze do PCB do zastosowań fotowoltaicznych, rodzina produktów; XLIX, złącze, materiał obudowy: PC/PA, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, minimalny przekrój przewodu: 4 mm2, prąd znamionowy: 35 A, maksymalny przekrój przewodu: 6 mm2, prąd znamionowy: 40 A, rodzaj przyłącza: sprężyna, rodzaj zestyku: złącze żeńskie


Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne