PV-FT-CF-C-4-500-BU
-
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1706004
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 4 mm2, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, długość kabla: 500
Szczegóły produktu
| Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
| Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. |
| • OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
| OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. | |
| • Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
| • Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
| • Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
| • W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
| • Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
| • Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. | |
| • Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: o Na produkcie o Na etykiecie na opakowaniu o W dołączonej dokumentacji o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie |
|
| • Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie. | |
| • Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie | |
| • Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| • Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokowane. | |
| • Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
| • Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania. | |
| Typ produktu | Przepust kablowy |
| Rodzina produktów | SUNCLIX |
| Liczba biegunów | 1 |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | II |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Przyłącze przewodu | |
| Moment dokręcania | 1,8 Nm ±0,1 Nm |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 18,6 mm |
| Wysokość | 18,6 mm |
| Długość | 43,2 mm |
| Napięcie znamionowe (III/2) | 1000 V |
| Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 12 kV |
| Prąd znamionowy (4,0 mm²) | 35 A |
| Rezystancja stykowa | 0,45 mΩ |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | 100 |
| Siła wcisku | 45 N ±10 N |
| Siła ciągnienia | 250 N ±50 N |
| Kolor | czarny |
| Kolor części obudowy | czarny |
| Materiał Obudowa | PPE |
| Materiał Obudowa stykowa | PPE |
| Materiał Zestyk | Cu |
| Materiał Uszczelka | EPDM |
| Materiał Powierzchnia styku | Ag |
| Materiał | Silopren LSR 2660 (O-ring) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Grupa materiału izolacyjnego | III |
| Materiał izolacyjny | mPPE |
| Powierzchnia styku | Srebrny Ag |
| Materiał uszczelki kabla | Elastosil LR 3065/50 |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PE-X |
| Długość przewodów | 500 mm |
| Typ przewodu | S02 |
| Budowa skrętki wg VDE 0295 / najmniejsza średnica drutu | 56x0,3 |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4,60 mm ±0,15 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PE-X |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | niebieski |
| pojedyncze żyły, przekrój | 4 mm² |
| Siła wyciągania przewodu | > 80 N |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony (po połączeniu) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Stopień ochrony (niepołączony) | IP65 |
| Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -25 °C ... 50 °C |
| Normy/przepisy | IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
| Numer artykułu | 1706004 |
| Jednostka opakowania | 50 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
| Klucz sprzedaży | ABLBAA |
| Klucz produktu | ABLBAA |
| GTIN | 4046356830096 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 30,245 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 30,245 g |
| Numer taryfy celnej | 85359000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440107 |
| ECLASS-15.0 | 27440107 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Triphenyl phosphate (nr CAS: 115-86-6) |
| SCIP | fb43318b-14fe-49ad-a25c-6016ca436ebb |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław