SACC-DSI-MS-4CON-M16/0,5-18AWGX
-
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1238066
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 4-bieg., Wtyk, proste, M12, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,75 mm2, zalewane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Szczegóły produktu
| Wskazówka do zamówienia: | W zestawie nakrętka kontrująca |
| Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
| Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. |
| • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. | |
| • OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
| • Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
| • W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. | |
| • Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
| • Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
| • W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
| • Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
| • Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
| • Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: o Na produkcie o Na etykiecie na opakowaniu o W dołączonej dokumentacji o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie |
|
| • Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact | |
| • Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie | |
| • Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. | |
| • W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Sposób montażu | Montaż tylny (M16 x 1,5) |
| Zastosowanie | Sygnał |
| Liczba biegunów | 4 |
| Kodowanie | A |
| Rodzaj gwintu | M12 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Materiał Masa zalewowa | PUR (zalewane) |
| Znamionowe napięcie udarowe | 2,5 kV AC |
| Napięcie znamionowe UN | 250 V |
| Prąd znamionowy IN | 4 A |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Skrętki jednożyłowe |
| Sposób połączenia styku | Pin |
| Przekrój przewodu | 0,75 mm² |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | > 100 |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja głowicy | Wtyk |
| Odejście kabla głowica | proste |
| Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
| Kodowanie | A |
| Przyłącze 2 | |
| Konstrukcja głowicy | wolny koniec przewodu |
| Długość przewodów | 0,5 m |
| Przekrój przewodu | 0,75 mm² |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP67 (w stanie wetkniętym) |
| IP65 (w stanie wetkniętym) | |
| IP65/IP67 | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Normy/przepisy | zgodnie z normą IEC 61076-2-101 |
| Numer artykułu | 1238066 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 100 Szt. |
| Klucz sprzedaży | ABQCGB |
| Klucz produktu | ABQCGB |
| GTIN | 4063151383985 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 38,9 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 35,575 g |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław