Złącza odgałęźne - AZK 35
0702997

Złącza odgałęźne, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 35 mm2, przekrój: 0,75 mm2 - 35 mm2, montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: kolor aluminium


Szczegóły produktu




Typ produktu Złącze odgałęźne
Ilość przyłączy 1
Liczba rzędów 1

Maksymalny prąd obciążenia 125 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 35 mm²)
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych 4,06 W
Prąd znamionowy IN 125 A
obciążal. prąd. szyny zbiorczej N 140 A

Przekrój znamionowy 35 mm²
Maksymalny prąd obciążenia 125 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 35 mm²)
Poziom 1 u góry 1 na dole 1
Gwint śruby M6
Moment dokręcania 3,2 ... 3,7 Nm
Długość usuwanej izolacji 15 mm
Przekrój przewodu sztywnego 0,75 mm² ... 35 mm²
przekrój przewodu AWG 18 ... 2
Przekrój przewodu, linka 0,75 mm² ... 35 mm²
Przekrój przewodu linki [AWG] 18 ... 2
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) 0,75 mm² ... 35 mm²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) 0,75 mm² ... 35 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne 0,75 mm² ... 10 mm²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie 0,75 mm² ... 10 mm²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego 0,75 mm² ... 10 mm²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego 0,75 mm² ... 10 mm²
Prąd znamionowy 125 A
Maksymalny prąd obciążenia 125 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 35 mm²)
Przekrój znamionowy 35 mm²

Szerokość 12 mm
Wysokość 36 mm
Długość 40 mm

Kolor kolor aluminium

Sposób montażu Szyna zbiorcza N

Numer artykułu 0702997
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 10 Szt.
Klucz sprzedaży BE7331
Klucz produktu BE7331
Strona katalogu Strona 553 (C-3-2019)
GTIN 4017918003647
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 42,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 41,6 g
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141146
ECLASS-10.0.1 27141146
ECLASS-11.0 27141146

ETIM

ETIM 8.0 EC000001

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Produkty kompatybilne

Korzyści

W rozdzielnicach często zachodzi konieczność wykonania odpływu z płaskich miedzianych szyn zbiorczych.
Zacisk odgałęźny umożliwia to w prosty sposób, bo można go osadzić i zamocować w dowolnym miejscu na płaskiej miedzianej szynie (o maksymalnej grubości 5mm) zainstalowanej w rozdzielnicy