DNV
Approval ID: TAE00001CTNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
CSA
Approval ID: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 400 A | 1/0 - 500 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 400 A | 1/0 - 500 |
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
Approval ID: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
Przyłącze wieloprzewodowe | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
Przyłącze wieloprzewodowe | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 |
LR
Approval ID: LR2041789TARS
Approval ID: 17.00013.272PRS
Approval ID: TE/2156/880590/17ATEX
Approval ID: KEMA99ATEX8332UNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Świadectwo badania typu | 1100 V | 350 A | 70 - 240 |
cUL Recognized
Approval ID: E192998Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 380 A | 2/0 - 500 |
EAC Ex
Approval ID: RU C-DE.HA91.B.00066IECEx
Approval ID: IECEx KEM 06.0030UNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 350 A | 70 - 240 |
UL Recognized
Approval ID: E192998Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 380 A | 2/0 - 500 |