AKG 35 RD - Zacisk przyłączeniowy
3062980

Zacisk przyłączeniowy, napięcie znamionowe: 300 V, prąd znamionowy: 125 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 35 mm2, przekrój: 2,5 mm2 - 35 mm2, montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: czerwone

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne