IB IL AI 8/SF-2MBD-PAC - Moduł analogowy
2862042

Inline, Złączka wejść analogowych, Wejścia analogowe: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 2 MBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

8 analogowych wejść sygnału single-ended do połączenia do wyboru sygnałów napięciowych lub prądowych
Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
Zakresy prądu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
Zakresy napięcia: 0 V ... 5 V, ±5 V, 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 25 V, ±25 V, 0 V ... 50 V
Niezależna konfiguracja parametrów kanałów poprzez magistralę
Możliwość prezentacji wartości pomiarowych w pięciu różnych formatach
16-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy
Tryb multipleksowy danych procesowych
Wysoka dokładność pomiarów