Zaloguj się
Produkty
Przegląd produktów
Znajdź dystrybutora
Technologie
Konfiguracja i projektowanie produktów
Wysyłka próbek
Zgodność produktu
Automatyzacja
HMI i komputery przemysłowe
Komunikacja przemysłowa
Oprogramowanie
PLC (sterowniki) i we/wy
Przetwarzanie w chmurze
Łączenie
Bloki rozdzielcze
Obudowy do elektroniki
Okablowanie czujników / urządzeń wykonawczych
Okablowanie systemowe do sterowników
Panele krosownicze
System pomiarowo-kontrolny
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB
Złącza i kable
Złącza typu płytka-płytka
Złączki szynowe
Oznaczniki, montaż i instalacja
Automaty narzędziowe
Drukarki
Materiały instalacyjne i montażowe
Narzędzia ręczne
Oświetlenie przemysłowe i sygnalizacja
Oznaczniki
Skrzynki przyłączeniowe i obudowy puste
System wspomagania pracownika do przygotowania przewodów
Tulejki i łączniki zaciskane
Przełączanie, pomiar i monitorowanie
Kondycjonery sygnałów i przetworniki pomiarowe
Krosowanie sygnałów we/wy
Monitorowanie energii
Monitorowanie silników, maszyn i systemów
Przekaźniki i transoptory
Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa i czujniki
Rozruszniki silników i elektroniczna aparatura łączeniowa
Wskaźniki procesowe i urządzenia obiektowe
Zasilanie, ładowanie i ochrona
Filtry EMC
Moduły redundancyjne
Moduły UPS
Ochrona przed przepięciami
Przekaźniki ochronne do ochrony sieci zasilania
Przetwornice DC/DC i falowniki DC/AC
Rozdzielacz energii
Technologia ładowania dla elektromobilności
Wyłączniki
Zasilacze
Przemysły i aplikacje
Przemysły i aplikacje
Przykłady zastosowań z praktyki
PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY
Automatyka procesowa
Branża morska i offshore
ENERGIA
Przesył i dystrybucja energii
Złącza do magazynów energii
Konwencjonalne wytwarzanie energii
Energia słoneczna
Energia wiatrowa
INŻYNIERIA PRODUKCJI, SPRZĘTU I INSTALACJI
Przemysł motoryzacyjny
Instalacje elektryczne i elektronika
Producenci urządzeń
Budowa maszyn
Rozwiązania do szafy sterowniczej
INFRASTRUKTURA
Kolej
Automatyka budynków
Inteligentne miasta
Infrastruktura transportowa
Gospodarka wodno-ściekowa
ELEKTROMOBILNOŚĆ
Infrastruktura ładowania
Pojazdy elektryczne
ULUBIONE
Rozwiązania edukacyjne
Połączenia danych do inteligentnych sieci
Bezpieczeństwo funkcjonalne
Zabezpieczenie sieci przemysłowych
Przemysłowa komunikacja zdalna
Otwarta platforma do automatyki przemysłowej
Power Reliability
Wideomonitoring
Firma
O nas
Co nas napędza
Kariera
Nasze lokalizacje na całym świecie
Partnerzy, dystrybutorzy i dostawcy
Aktualności i wydarzenia
Aktualności i wydarzenia
Starsze aktualności
Serwis & Wsparcie
Przegląd Serwis & Wsparcie
E-Business
Serwis urządzeń drukujących
Kontakt
Mój Phoenix Contact
Login/Register
Koszyk
Moje zamówienia
Moje oferty i kontrakty
Moja lista produktów
Moje porównanie produktów
Strona startowa
Produkty
Tulejki i łączniki zaciskane
Złącze - C-SCFFI 1,5/2,8X0,8
Złącze - C-SCFFI 1,5/2,8X0,8
3240535
Tuleja konektorowa, izolowana, czerwona, 0,5 ... 1,5 mm
2
, do wtyków 2,8 x 0,8 mm
Sprawdź gdzie zamówisz ten produkt
Szczegóły produktu
Expand All
Collapse All
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Złącze
Parametry elektryczne
Bezpiecznik
tak
Wymiary
Rysunek wymiarowy
Szerokość
2,8 mm
Długość
19 mm
Długość osłony izolacyjnej
10,5 mm
Długość usuwanej izolacji maks.
7 mm
min. grubość materiału
0,25 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego
4,3 mm
Dane materiału
Kolor
czerwone
Materiał
mosiądz
Klasa palności wg UL 94
V2
Powłoka
cynowane elektrolitycznie
Materiał izolacyjny
PA
Zawarte materiały
bezhalogenowy
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
-20 °C ... 105 °C
Temperatura długotrwała
105 °C
Temperatura krótkotrwała
120 °C
Dane handlowe
Numer artykułu
3240535
Jednostka opakowania
50 Szt.
Minimalne zamówienie
50 Szt.
Klucz sprzedaży
BH3451
Klucz produktu
BH3451
Strona katalogu
Strona 500 (C-3-2019)
GTIN
4046356528054
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
0,81 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
0,78 g
Numer taryfy celnej
85366990
Kraj pochodzenia
CN
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-9.0
27400204
ECLASS-10.0.1
27400204
ECLASS-11.0
27400204
ETIM
ETIM 8.0
EC001052
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
Environmental Product Compliance
China RoHS
Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych
Produkty kompatybilne
Expand All
Collapse All
Akcesoria
Praska zaciskowa
CRIMPFOX-RCI 2,5 - 1212053
Praska zaciskowa
CRIMPFOX-RCI 2,5-M - 1212728
Praska zaciskowa
CRIMPFOX-RCI 6 - 1212057
Praska zaciskowa
CRIMPFOX-RCI 6-1 - 1212059
Praska zaciskowa
CRIMPFOX-RCI 6-M - 1212730
Wkładka zaciskająca
CF 500/DIE RCI 6 - 1212240
Korzyści
Lutowana na zimno strefa zagniatania dla uzyskania maksymalnych sił wyciągania przewodów w połączeniu ze szczypcami CRIMPFOX RCI...
„EASY ENTRY” łatwe i bezpieczne wprowadzenie przewodów
Bezhalogenowość
Cynowane elektrolitycznie