Złącze - C-SCF 1/2,8X0,8
3240153

Końcówka wtyku płaskiego, nieizolowana, 0,5 ... 1 mm2, 2,8 x 0,8


Szczegóły produktu




Typ produktu Złącze

Rysunek wymiarowy
Szerokość 2,8 mm
Długość 12,5 mm
Długość usuwanej izolacji maks. 7 mm
min. grubość materiału 0,3 mm

Kolor srebrny
Materiał mosiądz
Powłoka ocynowana
Materiał izolacyjny nicht zutreffend
Zawarte materiały bezhalogenowy

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) 110 °C

Numer artykułu 3240153
Jednostka opakowania 100 Szt.
Minimalne zamówienie 100 Szt.
Klucz sprzedaży BH3452
Klucz produktu BH3452
Strona katalogu Strona 498 (C-3-2019)
GTIN 4046356453707
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 0,268 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,26 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400212
ECLASS-10.0.1 27400212
ECLASS-11.0 27400212

ETIM

ETIM 8.0 EC001059

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27121700

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Nieizolowane złącza konektorowe i płaskie wtyki składają się z elektrolitycznie cynowanego mosiądzu
Uzupełniają paletę produktów w obszarze łączników