OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.
• OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać.
• OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki.
• Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego.
• W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi.
• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych.
• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu).
• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.
• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione
• Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego.
• W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
• Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact
• Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie.
• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokowane.
• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.
• Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.
• Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
Typ produktu
Okrągłe złącza wtykowe (od strony kabla)
Izolator
Kodowanie
N
Materiał izolacji
PBT
Liczba cykli wtykania
100
Rodzaj przyłącza
Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków
Gniazdo
Zastosowanie
Sygnał
Liczba biegunów
17
Kierunek obrotu
standard
wygląd wtyku
17
Obudowa
Rodzaj rygla
Szybka blokada ONECLICK
Rodzaj gwintu
M23
Stopień ochrony
IP66 / IP68 (2m / 24h) / IP69K
Materiał obudowy
GD-Zn
Uszczelka
Materiał uszczelki
FKM
Zewnętrzna średnica przewodu
6 mm ... 10 mm
Numer artykułu
1342726
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
ABRBHH
Klucz produktu
ABRBHH
GTIN
4063151652869
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
22,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
22,22 g
Numer taryfy celnej
85366990
Kraj pochodzenia
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27440102
ECLASS-10.0.1
27440102
ECLASS-11.0
27440102
ETIM
ETIM 8.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych