Łączniki przewodów - Q 1,5/3IDC/13-13KU-KU
1670248

Łącznik przewodów, do łączenia okrągłych przewodów


Szczegóły produktu




Typ produktu Złącza przewodów
Liczba biegunów 3
Oznakowanie pinów 1, 2, 3
Liczba przyłączy na biegun 1
Rodzaj rygla bez
Kodowanie nie
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa III
Stopień zabrudzenia 3

Technika przyłączeniowa
Rodzaj przyłącza Szybkozłącza QUICKON
Rodzaj przyłącza wew. Przyłącze IDC
Technika przyłączeniowa Przyłącze QUICKON
Przyłącze przewodów
Przekrój przewodu sztywnego 0,75 mm² ... 1 mm²
Przekrój przewodu, linka 0,75 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu AWG 18 ... 16
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej 24 mm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej 2,5 Nm
Rozwartość klucza do uchwytu styków 24 mm

Rysunek wymiarowy
Szerokość 24 mm
Wysokość 24 mm
Długość 62,2 mm
średnica 24 mm
Wymiary zewnętrzne
średnica zewnętrzna 7 mm ... 9 mm

znamionowe napięcie udarowe (II/2) 6 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) 6 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) 6 kV
Opór przejścia ≤ 5 mΩ
Napięcie znamionowe (II/2) 630 V
Napięcie znamionowe (III/2) 320 V
Napięcie znamionowe (III/3) 250 V
Napięcie znamionowe UN 500 V AC
500 V DC
Prąd znamionowy IN 17,5 A

Kolor zielony
Klasa palności wg UL 94 V0
Materiał izolacyjny PA
materiał styku Stop miedzi
materiał powierzchni styku cynowana
materiał uchwytu styków PA 6.6
Materiał obudowy PA

Budowa kabla
Budowa skrętki wg VDE 0295 / najmniejsza średnica drutu VDE 0295 klasa od 1 do 6 / min. 0,15 mm
Zewnętrzna średnica przewodu 7 mm ... 9 mm
Materiał izolacji żył PVC / PE
Oznakowanie pinów 1, 2, 3
Średnica żyły wraz z izolacją >= 3 mm

Informacja montażowa Przy ponownym przyłączaniu przewodu należy go skrócić powyżej miejsca ostatniego łączenia. Złącza wtykowe QUICKON mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.

Stopień ochrony IP65
IP67
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 80 °C
-25 °C ... 50 °C (przy podłączaniu przewodu należy uwzględniać także dane podawane przez producenta kabla.)
Temperatura przy podłączaniu przewodu -5 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 80 °C

Numer artykułu 1670248
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży BF6HCC
Klucz produktu BF6HCC
Strona katalogu Strona 19 (PC-2002)
GTIN 4017918146504
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 54,28 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 34,7 g
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440605
ECLASS-10.0.1 27440605
ECLASS-11.0 27440605

ETIM

ETIM 8.0 EC002560

UNSPSC

UNSPSC 21.0

cUL Recognized

Approval ID: FILE E 118976
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
250 V 11 A

UL Recognized

Approval ID: FILE E 118976
Approval Specification Data
Napięcie znamionowe UN Prąd znamionowy IN Przekrój AWG Przekrój mm2
250 V 15 A

EAC

Approval ID: RU C-DE.A*30.B.01102

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Recognized


China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Korzyści

Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP65/IP67 do szerokiego spektrum zastosowań